Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints tampons

Les joints tampons protègent les joints de tige en diminuant l'intensité des pics de pression. Les pics de pression soudains peuvent être provoqués par des forces extérieures agissant sur la tige de piston, mises en mouvement par le fluide présent dans le vérin. Ces pics de pression peuvent être largement supérieurs à la pression de fonctionnement du système. Les joints tampons, associés aux joints de tige, assurent un système d'étanchéité de tige efficace pour les vérins utilisés dans les applications lourdes, à températures et pressions élevées.
SKF logo