Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Joints racleurs

Les vérins hydrauliques sont exploités dans de nombreuses applications et dans différentes conditions environnementales (poussière, pollution et conditions climatiques extérieures). Pour empêcher ces contaminants de pénétrer dans l'ensemble vérin et le système hydraulique, des joints de raclage (appelés également racleurs, dispositifs d'exclusion ou joints antipoussière) sont installés du côté extérieur du fût (fig. 1).

Les joints racleurs maintiennent le contact d'étanchéité avec la tige de piston lorsque l'équipement est fixe (mouvement statique, non alternatif de la tige) et en service (mouvement dynamique et alternatif de la tige) tandis que la tolérance du diamètre de tige d est déterminée par le joint de tige. Sans joint racleur, la tige de piston, en se rétractant, pourrait faire pénétrer des contaminants dans le vérin.

L'étanchéité périphérique extérieure du joint racleur dans le logement est également essentielle pour empêcher l'humidité ou des particules de pénétrer sur le pourtour extérieur du joint racleur.

Joints racleurs insérables

ProfilDescription
PA

Joint racleur insérable en polyuréthane ; bague de retenue en acier ; modèle à simple lèvre ; la lèvre dépasse du logement ; petite section radiale
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métiques [pdf]
MCW

Joint racleur insérable en polyuréthane ; bague de retenue en acier ; modèle à simple lèvre haute résistance installée au niveau du logement ; convient aux applications lourdes
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
PAD

Joint racleur insérable en polyuréthane ; bague de retenue en acier ; modèle à double lèvre qui améliore les performances du système d'étanchéité de la tige
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
PADV

PAD avec orifice de décharge intégré sur la lèvre intérieure
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]

Joints racleurs encliquetables

ProfilDescription
DTW

Joint racleur encliquetable en polyuréthane ; modèle à simple lèvre ; lèvres de joint statique sur la surface extérieure et la face extérieure ; encoches sur le bord intérieur du talon
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
DX

Joint racleur encliquetable en polyuréthane avec joint torique en caoutchouc nitrile ; modèle à simple lèvre ; profil breveté pour applications lourdes ; encoches sur le bord intérieur du talon
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en pouces [pdf]
HW

Joint racleur encliquetable en polyuréthane modèle à double lèvre qui améliore les performances du système d'étanchéité de la tige
→ Informations supplémentaires
→ Données de profil
Liste de dimensions en cotes métriques [pdf]
Liste de dimensions en pouces [pdf]
SKF logo