Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Ecorubber-1

Le SKF Ecorubber-1 est un élastomère à base de caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) utilisé pour les joints en U, les garnitures, les joints spéciaux et plusieurs autres composants. Ce matériau offre une bonne résistance aux huiles minérales, aux graisses et aux fluides sous pression HFA, HFB et HFC. Cependant, ce matériau n'est pas résistant aux fluides à base de glycol, aux fluides HFD, aux fluides aromatiques (comme le benzène), aux esters, aux cétones et amines ou aux acides concentrés et bases.

Fiche technique

SKF logo