Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Services de diagnostic à distance

Pour une maintenance prédictive de classe mondiale pour toutes les industries, dans le monde entier

Grand moteur électrique dans une usine

Les avantages des programmes de maintenance conditionnelle (CBM) et de maintenance prédictive (PdM) sont aujourd'hui largement reconnus. Mais ils ne sont pas encore largement exploités car la mise en œuvre d'un programme PdM efficace peut être un processus compliqué et coûteux. Les services de diagnostic à distance SKF sont une solution beaucoup plus facile et plus économique. Utilisant notre infrastructure cloud, les services de diagnostic à distance SKF permettent à n'importe quelle entreprise disposant d'un accès à Internet de mettre en œuvre un programme PdM de classe mondiale ou de réduire le coût de son programme existant. Grâce aux logiciels et matériels SKF éprouvés pour le diagnostic des équipements et à notre expertise en matière d'analyse, de diagnostic et de pronostic, vous pouvez prendre plus rapidement des décisions mieux informées sur la santé de vos machines critiques. Les services de diagnostic à distance SKF vous permettent d'accéder à l'expertise de SKF et, 24 h sur 24, aux données de fonctionnement de vos machines. Ils offrent les avantages suivants :

  • Amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des machines
  • Diminution des coûts de fonctionnement et de maintenance
  • Réduction des investissements en capital et IT

Simplifiez votre programme de maintenance conditionnelle avec un logiciel disponible sur abonnement

SKF @ptitude Connect vous offre tous les avantages de la maintenance prédictive, sans tous les coûts. SKF @ptitude Connect est une solution de logiciel en tant que service (SaaS) ne nécessitant qu'un abonnement annuel à faible coût. Grâce à cette solution, toutes les entreprises disposant d'une connexion Internet peuvent accéder aux données de fonctionnement de leurs machines pour les analyser par l'intermédiaire du cloud SKF. Compatible avec les dispositifs de collecte de données de maintenance conditionnelle SKF portables ou en ligne, SKF @ptitude Connect vous permet de gérer vos programmes CBM ou PdM de la même manière qu'avec un logiciel sur site.
SKF logo