Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Πολιτική απορρήτου

Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η SKF λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ιδιωτική σας ζωή και την προστασία της ακεραιότητάς σας. Οι εκπρόσωποι των πελατών, προμηθευτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της SKF, όπως οι εταίροι ή οι σπουδαστές που έρχονται σε επαφή με την SKF («Συνεργάτης»), θα αισθάνονται σίγουροι ότι η SKF σέβεται το απόρρητό τους και τηρεί τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός ατόμου («Προσωπικά δεδομένα»). Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν εάν η SKF δεν τις έχει κοινοποιήσει διαφορετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων.

Ποιες είναι οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Η SKF μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από κάποιον Συνεργάτη που έρχεται σε επαφή με το προσωπικό της SKF, επισκέπτεται τους ιστότοπους της SKF, ανοίγει ενημερωτικά δελτία, πραγματοποιεί λήψη υλικού της SKF ή χρησιμοποιεί προϊόντα ή υπηρεσίες της SKF.
Η SKF συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Συνεργατών για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Εκτέλεση των υποχρεώσεων της SKF βάσει της ή κατά την ανάληψη μιας συμβατικής σχέσης μεταξύ της SKF και ενός Συνεργάτη. 
  2. Διευκόλυνση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ της SKF και του Συνεργάτη (Διαχείριση Σχέσεων Πελατών). 
  3. Διαχείριση ερωτημάτων ή άλλων αιτημάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SKF. 
  4. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις και την επιβολή συμβατικών συμφωνιών. 
  5. Διαχείριση της ασφάλειας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων προσφορών της SKF. 
  6. Ανάλυση των δεδομένων των πωλήσεων και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά ένας συνεργάτης με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SKF, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία και το περιεχόμενο των χρηστών και των υπηρεσιών αυτών. 
  7. Μάρκετινγκ, έρευνες και επικοινωνία. 
  8. Απόδοση κωδικών πρόσβασης στους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να εισέλθουν ξανά σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσουν ξανά τις πληκτρολογούμενες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies. 
  9. Συγκέντρωση στατιστικών σχετικά με τα πρότυπα και τις τάσεις περιήγησης στις ιστοσελίδες της SKF ή τη χρήση άλλων εφαρμογών ή λογισμικού.
Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Η SKF δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα ενός Συνεργάτη σε τρίτους εάν δεν απαιτείται για την εκπλήρωση ενός εκ των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών. Κάθε μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους εντός της ΕΕ / ΕΟΧ θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο παραλήπτης συμμορφωθεί με τους εσωτερικούς κανόνες της SKF που διέπουν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτο μέρος εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ θα βασίζεται στις ρήτρες μοντέλου της ΕΕ ή σε παρόμοιες δομές, όπως τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των Η.Π.Α.

Τα δικαιώματά σας

Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση, ένας Συνεργάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας ή όταν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία.
Ένας συνεργάτης μπορεί, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, να έχει το δικαίωμα: (i) να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον Συνεργάτη της SKF. (ii) να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και, εάν είναι απαραίτητο, να τα αλλάξει, ώστε να είναι σωστά, (iii) να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με τον Συνεργάτη. (iv) να περιορίσει την επεξεργασία της SKF ή να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η SKF μπορεί να επεξεργαστεί, τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη, (v) να λάβει από την SKF αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχει ο Συνεργάτης, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η SKF επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων
και την ασφάλεια των δεδομένων και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Περίοδος διατήρησης

Η SKF διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Λάβετε υπόψη ότι η SKF μπορεί να έχει νομική ή συμβατική υποχρέωση να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα, που ενδέχεται να απαιτείται από την SKF η διατήρησή τους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε ή να καταθέσετε μια καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας των δεδομένων σας.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της SKF
Κεντρικά γραφεία του Ομίλου SKF
SE-415 15 Γκέτεμποργκ
Σουηδία
Τηλέφωνο: +46 31 337 10 00
Φαξ: +46 31 337 17 22

SKF logo