Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Όροι και Προϋποθέσεις

Με την πρόσβαση και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας/εφαρμογής του Ομίλου SKF, όρος που αναφέρεται στην AB SKF ή/και στις θυγατρικές της («SKF»), συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Αποποίηση εγγύησης και περιορισμός ευθύνης
Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή, η SKF παρέχει αυτές τις πληροφορίες «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Αποδέχεστε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας/εφαρμογής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας/εφαρμογής, και ότι η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, αποθετική, συνεπαγόμενη ή έμμεση ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από την πρόσβασή σας, ή τη χρήση των πληροφοριών ή του λογισμικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή αυτή.

Οποιαδήποτε εγγύηση ή δήλωση στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή για προϊόντα ή υπηρεσίες της SKF που αγοράσατε ή χρησιμοποιήσατε, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.

Επιπλέον, για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες/εφαρμογές εκτός της SKF που αναφέρονται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας ή όταν εμφανίζεται μια υπερσύνδεση, η SKF δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες/εφαρμογές και δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργήθηκε ή δημοσιεύθηκε από τρίτα μέρη και περιέχεται σε αυτές τις ιστοσελίδες/εφαρμογές. Επιπλέον, η SKF δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή ή άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες/εφαρμογές δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Πνευματικά δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας ιστοσελίδας/εφαρμογής και τα πνευματικά δικαιώματα για τις πληροφορίες και το λογισμικό που διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή ανήκουν στην SKF ή στους δικαιοπαρόχους της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οποιοδήποτε υλικό με άδεια χρήσης θα αναφέρει ότι ο δικαιοπάροχος έχει χορηγήσει στην SKF το δικαίωμα χρήσης του υλικού. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, τροποποίηση, λήψη ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς των πληροφοριών και του λογισμικού που διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της SKF. Ωστόσο, είναι δυνατή η αναπαραγωγή, αποθήκευση και λήψη για ιδιωτική χρήση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της SKF. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτές οι πληροφορίες ή το λογισμικό να παρέχονται σε τρίτα μέρη.


Αυτή η ιστοσελίδα/εφαρμογή περιέχει ορισμένες εικόνες που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Shutterstock.com.

Εμπορικά σήματα και πατέντες
Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή είναι ιδιοκτησία της SKF ή των δικαιοπαρόχων της και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την SKF. Οποιοδήποτε εμπορικό σήμα με άδεια χρήσης που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή, αναφέρει ότι ο δικαιοπάροχος έχει χορηγήσει στην SKF το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή δεν παρέχει στο χρήστη καμία άδεια βάσει οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας που ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στην SKF.

Τροποποιήσεις
Η SKF διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να πραγματοποιήσει προσθήκες στην παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.

SKF logo