Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Γεωργία

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας

Το μέγεθος, η θέση, το υψόμετρο, οι κλιματικές συνθήκες, η δομή του εδάφους και η εναλλαγή των καλλιεργειών καθιστούν κάθε αγρόκτημα μοναδικό. Αλλά, οι δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο εξοπλισμός κάθε αγροκτήματος είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κοινές. Λάσπη, σκόνη και θραύσματα. Ακραίες υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Βροχή και απορροές. Διαβρωτικά χημικά προϊόντα. Μακρά χρονικά διαστήματα αδράνειας που ακολουθούνται από διαστήματα εντατικής λειτουργίας. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί περιπλέκουν την κατάσταση ακόμα περισσότερο.
Αντιμετωπίστε όλα αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις της SKF
Στην SKF, κατανοούμε τις ανάγκες των σύγχρονων αγροτών. Έχουμε περπατήσει μαζί τους στα αγροκτήματά τους, συζητώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ανησυχίες τους. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τους κατασκευαστές εξοπλισμού για την ανάπτυξη λύσεων για τα πραγματικά προβλήματα, που δοκιμάσαμε, στη συνέχεια, στα εργαστήριά μας και σε πραγματικά αγροκτήματα.

Το αποτέλεσμα; Λύσεις SKF Agri – μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν για να διευκολυνθούν οι κατασκευαστές εξοπλισμού και οι αγρότες να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις μιας βιομηχανίας που αλλάζει. Όποιο και αν είναι το προϊόν – από σύνθετα πολυμηχανήματα μέχρι εξειδικευμένα προσαρτήματα – οι λύσεις της SKF προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα.
Οφέλη για τους κατασκευαστές εξοπλισμού
  • Ολοκληρωμένες, προσυναρμολογημένες λύσεις
  • Περισσότερο στιβαρός σχεδιασμός
  • Λιγότερος χρόνος για διάθεση στην αγορά
  • Απλουστευμένη συναρμολόγηση
  • Διαφοροποιημένες προτάσεις προϊόντων
  • Μειωμένο κόστος εγγύησης
Οφέλη για τους τελικούς χρήστες
  • Μικρότερο κόστος ανά στρέμμα
  • Λιγότερες απαιτήσεις για συντήρηση
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
  • Λιγότερη χρήση καυσίμων και λιπαντικών
  • Περισσότερος αυτοματισμός και μεγαλύτερη ακρίβεια
  • Μηχανήματα υψηλότερης δυναμικότητας
  • Βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo