Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Συμπιεστές

Απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας και δύσκολη αγορά

Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό ή την εφαρμογή, οι βιομηχανικοί συμπιεστές αντιμετώπιζαν πάντα δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Σήμερα, οι συνθήκες της αγοράς και οι συνθήκες που διαμορφώνονται από τους ισχύοντες κανονισμούς γίνονται εξίσου δύσκολες.

Η αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως ωθεί την παραγωγή και τον ανταγωνισμό ανά τον κόσμο. Το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και οι αυστηρότεροι κρατικοί κανονισμοί αποτελούν το έναυσμα για την ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον μονάδων με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Επίσης, οι τελικοί χρήστες αναζητούν παντού ολοκληρωμένα προϊόντα και λύσεις πλήρους υποστήριξης.

Η SKF μπορεί να βοηθήσει

Η SKF, που είναι ο κύριος προμηθευτής ρουλεμάν και άλλων μηχανολογικών λύσεων της βιομηχανίας συμπιεστών, βοηθά τους κατασκευαστές εξοπλισμού και τους χειριστές στην αντιμετώπιση αυτών και άλλων προκλήσεων που σχετίζονται με την απόδοση για πολλές δεκαετίες.

Σε στενή συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές, η SKF έχει αναπτύξει καινοτόμες μηχανολογικές λύσεις στο σχεδιασμό των ρουλεμάν. Με τις λύσεις αυτές, επιτρέπεται η παραγωγή και η λειτουργία ασφαλέστερων και αποδοτικότερων ενεργειακά συμπιεστών με καλύτερες επιδόσεις.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo