Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Οικιακές συσκευές

Η SKF κατανοεί τις απαιτήσεις σας για:

  • Χαμηλά επίπεδα θορύβου
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Μακρά διάρκεια ζωής
  • Υψηλή ποιότητα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μειωμένη τριβή
  • Εξοικονόμηση χώρου

Τα ρουλεμάν SKF βρίσκονται στην καρδιά της απάντησης.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων SKF παγκοσμίως υποστηρίζεται από μια ολοκληρωμένη υπηρεσία παροχής συμβουλών επί τεχνικών θεμάτων. Η SKF δεσμεύεται να κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας με άριστες επιδόσεις και θέτει την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μετά από πολλά χρόνια έρευνας και στενής συνεργασίας με κάθε βιομηχανικό κλάδο, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την αεροδιαστημική και από τη βαριά βιομηχανία έως τα καταναλωτικά αγαθά, στη διάθεση της βιομηχανίας οικιακών συσκευών.

Η δέσμευση αυτή εκδηλώνεται σε κάθε στάδιο του κύκλου παραγωγής. Από την ανάπτυξη νέων μοντέλων έως το σέρβις μετά την πώληση, η SKF προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα τεχνογνωσίας, ποιότητας κατασκευής και εξυπηρέτησης πελατών - από το σχεδιασμό έως τη χρήση.


Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo