Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

cookie_information_popup_text_2[124]

Βιομηχανικοί ανεμιστήρες

Οι προκλήσεις της κυκλοφορίας

Τα ρουλεμάν των βιομηχανικών ανεμιστήρων λειτουργούν με υψηλές ταχύτητες και σχετικά μικρά ακτινικά φορτία. Μπορεί επίσης να λειτουργούν σε ακραίες θερμοκρασίες, υψηλές και χαμηλές, καθώς και σε απρόσιτες θέσεις. Αρκετά συχνά, η παροχή αέρα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υλικών. Με την πάροδο του χρόνου, τα υλικά συσσωρεύονται πάνω στην πτερωτή, προκαλώντας αστάθεια και, εν τέλει, μείωση του χρόνου λειτουργίας και της διάρκειας ζωής του ανεμιστήρα.


Η SKF μπορεί να βοηθήσει

Λόγω αυτών των απαιτητικών συνθηκών λειτουργίας, τα ρουλεμάν για ανεμιστήρες πρέπει να ανταποκρίνονται σε υψηλές επιδόσεις. Η SKF μπορεί να τις χειριστεί. Με βάση τη μεγάλη εμπειρία της, η SKF έχει αναπτύξει μια σειρά λύσεων για βιομηχανικούς ανεμιστήρες και συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Οι λύσεις αυτές βοηθούν στη βελτίωση της σχέσης κόστους/απόδοσης και εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo