Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

cookie_information_popup_text_2[124]

Βιομηχανικές αντλίες

Οι προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων άντλησης

Είτε πρόκειται για αντλίες του δικτύου ύδρευσης είτε για αντλίες που αναρροφούν πετρέλαιο από το βυθό του ωκεανού ή διαβρωτικά υγρά σε χημικά εργοστάσια – η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα άντλησης.

Για τους χειριστές βιομηχανικών αντλιών, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι μείωσης του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας ενώ, παράλληλα, θα εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την ολοένα αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία. Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κατασκευαστές αντλιών είναι η αύξηση του μέσου χρόνου καλής λειτουργίας (MTBF) με παράλληλη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας καθ' όλο τον κύκλο ζωής της αντλίας, καθώς η ενέργεια αντιστοιχεί στο 45% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας της αντλίας.

Η SKF μπορεί να βοηθήσει

Η SKF, που είναι ο κορυφαίος στον κόσμο προμηθευτής ρουλεμάν και μηχανολογικών λύσεων για τη βιομηχανία αντλιών, συνεργάζεται στενά με τους σημαντικότερους κατασκευαστές. Προσφέρουμε τα πάντα, από καινοτόμες υπηρεσίες στη διαδικασία σχεδιασμού μέχρι συστήματα παρακολούθησης που προωθούν την αξιόπιστη λειτουργία σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo