Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

Will you accept SKF cookies?

Εργαλειομηχανές

Υψηλές απαιτήσεις για υψηλές επιδόσεις

Η απόδοση των εργαλειομηχανών παίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην παραγωγικότητα και την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Οι σημερινοί πελάτες εργαλειομηχανών αναζητούν κατασκευαστές που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους για υψηλές επιδόσεις. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια παγκόσμια αγορά, είναι σημαντικό να προσφέρουν μηχανές που συνδυάζουν υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.

Η ζήτηση είναι εξίσου υψηλή για μηχανήματα και εξαρτήματα που είναι πιο αξιόπιστα και αποδοτικότερα ενεργειακά. Οι χειριστές θέλουν προϊόντα με μικρές απαιτήσεις για συντήρηση και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις – και ακόμα χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Από αυτά εξαρτάται η κερδοφορία.
Η SKF μπορεί να βοηθήσει

Είμαστε συνεργάτες και προμηθευτές της βιομηχανίας εργαλειομηχανών για πολλές δεκαετίες. Επίσης, λειτουργούμε εκατοντάδες εργαλειομηχανές στα δικά μας εργοστάσια ανά τον κόσμο. Οπότε, κατανοούμε τις τεχνικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και βλέπουμε τις δυνατότητες που έχετε. Τα βελτιστοποιημένα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρουμε μπορούν να σας βοηθήσουν να τις πραγματοποιήσετε. 


Με τη βαθιά τεχνογνωσία που διαθέτει η SKF σε ρουλεμάν και μονάδες, συστήματα λίπανσης, τσιμούχες, mechatronics και υπηρεσίες, μπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές εργαλειομηχανών να αναπτύξουν προϊόντα που επιτυγχάνουν: 

  • Μείωση του κόστους κύκλου ζωής
  • Αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβειας των μηχανών
  • Αύξηση του χρόνου λειτουργίας και της παραγωγικότητας 
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής
  • Αύξηση της περιόδου εγγύησης
  • Μείωση των απαιτήσεων για συντήρηση 
  • Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
  • Ελάττωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo