Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Μέταλλα

Ακραίες συνθήκες, έντονος ανταγωνισμός

Σε πολύ λίγες βιομηχανίες επικρατούν οι ακραίες συνθήκες λειτουργίας των χαλυβουργείων και των άλλων μεταλλουργικών βιομηχανιών. Ακραίες θερμοκρασίες και ταχύτητες. Υψηλά και συνεχή φορτία λόγω κραδασμών. Διαβρωτική σκόνη, ισχυρές χημικές ουσίες και υψηλή υγρασία. Σε συνδυασμό, αυτές οι συνθήκες φθείρουν τον εξοπλισμό, προκαλούν μη προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και, στην καλύτερη περίπτωση, δυσχεραίνουν την αποτελεσματική συντήρηση.

Επίσης, τα σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων αντιμετωπίζουν εξίσου έντονο διεθνή ανταγωνισμό και περιβαλλοντικό έλεγχο. Το συμπέρασμα; Η ανάγκη να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η κερδοφορία και η βιωσιμότητα του κλάδου δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.

Η SKF μπορεί να βοηθήσει
Με τεχνογνωσία στα ρουλεμάν και στις μονάδες, στις τσιμούχες, στα συστήματα λίπανσης, στα mechatronics καθώς και στις υπηρεσίες, η SKF προσφέρει μοναδικές λύσεις για όλες τις εφαρμογές.

Στα προηγμένα εργαλεία και στις τεχνολογίες που προσφέρει η SKF περιλαμβάνεται η διαχείριση του κύκλου ζωής (Life Cycle Management) – μια αποδεδειγμένη προσέγγιση για τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κάθε στάδιο, από τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό μέχρι το χειρισμό και τη συντήρηση. Οι λύσεις της SKF μπορούν να βοηθήσουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλων στην:
  • Αύξηση της παραγωγής
  • Μείωση μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Μείωση των απαιτήσεων για συντήρηση
  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων
  • Αναβάθμιση του εξοπλισμού

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo