Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Εξόρυξη, επεξεργασία ορυκτών και τσιμέντου

Απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας και δύσκολη αγορά

Βαριά φορτία. Διαβρωτική σκόνη και βρωμιά. Ακραίες θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δύσκολη, έως και επικίνδυνη, τη συντήρηση των μηχανημάτων στα μεταλλεία και τις τσιμεντοβιομηχανίες. Υπάρχει συνεχής κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων και μη προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας.

Επίσης, το υψηλό κόστος και οι αυστηροί κανονισμοί επιβάλλουν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, παρόλο που αυξάνει η παγκόσμια ζήτηση για μεταλλεύματα, τσιμέντο και λιθάνθρακα.
Η SKF μπορεί να βοηθήσει
Η προηγμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών στην προσέγγιση της SKF για τη διαχείριση του κύκλου ζωής (Life Cycle Management) – αποδεδειγμένη προσέγγιση για τη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κάθε στάδιο, από την προδιαγραφή και το σχεδιασμό μέχρι το χειρισμό και τη συντήρηση. Οι λύσεις της SKF μπορούν να βοηθήσουν τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ορυκτών στην:
  • Αύξηση παραγωγικότητας και κερδοφορίας
  • Βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων
  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Μείωση μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo