Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Ενέργεια ωκεανών

Είναι σημαντικό να είστε ανταγωνιστικοί

Ενέργεια ωκεανών
Για τη μακρά βιωσιμότητα του τομέα ενέργειας ωκεανών, η μείωση του ενεργειακού κόστους σε ανταγωνιστικό επίπεδο με παράκτιο άνεμο και άλλες παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ενέργειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Υπερβείτε τις προκλήσεις της ενέργειας ωκεανών με την SKF

Η SKF συνεργάζεται εδώ και πολλές δεκαετίες με βιομηχανίες αιολικής ενέργειας, ναυτιλίας, υδροηλεκτρικής ενέργειας και θαλάσσιας εξόρυξης πετρελαίου και αερίου σε όλον τον κόσμο. Η SKF χρησιμοποιεί σήμερα τις τεχνικές γνώσεις και τα πρωτοποριακά προσόντα που αποκόμισε από αυτές τις συνεργιστικές βιομηχανίες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ενέργειας των ωκεανών.
Η ομάδα μας για την Ενέργεια Ωκεανών, που έχει τη βάση της στη Σκωτία, συνεργάζεται αρμονικά με σχεδιαστές πρωτότυπων μηχανημάτων και προμηθευτές δευτερευόντων εξαρτημάτων, βοηθώντας τους να σχεδιάζουν με αξιοπιστία από τα πρώτα στάδια. Οι προσπάθειές μας τους βοηθούν να διασφαλίσουν ότι θα καλύψουν τους μελλοντικούς στόχους διαθεσιμότητας και παραγωγής.
Συμβάλλουμε επίσης στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής συντήρησης και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα θέματα δυνατότητας συντήρησης, αναγνωρίζοντας το τραχύ και απροσπέλαστο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να λειτουργεί ο εξοπλισμός ενέργειας ωκεανών.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo