Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

Will you accept SKF cookies?

Πετρέλαιο και αέριο

Προκλήσεις σε κάθε στάδιο της διεργασίας

πετρέλαιο και αέριο
Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 30% τα επόμενα 20 χρόνια. Ο αγώνας επικεντρώνεται στην εξεύρεση νέων πηγών και στην ενίσχυση της απόδοσης, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς, το υψηλό κόστος των εργατικών και τους αυστηρούς κανονισμούς.


Η SKF μπορεί να βοηθήσει

Είτε δραστηριοποιείστε στην έρευνα και την εξόρυξη είτε στη μεταφορά και την αποθήκευση ή στην επεξεργασία και τη διύλιση, η SKF έχει τα εργαλεία και τις τεχνολογίες για να σας βοηθήσει να συμμετέχετε στον ανταγωνισμό.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία στα ρουλεμάν, τις τσιμούχες, τα συστήματα λίπανσης και τις υπηρεσίες με περισσότερα από 25 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας, η SKF διαθέτει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων που θα σας βοηθήσουν στην: 
  • Αύξηση της παραγωγής
  • Μείωση των απαιτήσεων για συντήρηση
  • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
  • Μείωση του κόστους

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo