Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Αγωνιστικά οχήματα

νίκη σε αγώνα
Λογότυπο του SKF Racing
Η SKF ασχολείται με τους αγώνες ταχύτητας σχεδόν έναν αιώνα. Ελάχιστα περιβάλλοντα, αν υπάρχουν, προσφέρουν πιο έντονο και απαιτητικό περιβάλλον δοκιμής από τους αγώνες ταχύτητας. Η SKF προσφέρει μηχανολογικές λύσεις στους πελάτες καθώς και τους κατασκευαστές εξοπλισμού για τους αγώνες ταχύτητας ανά τον κόσμο. Οι αγώνες ταχύτητας μπορούν να αποτελέσουν πεδίο άμεσης δοκιμής για τον έλεγχο νέων σχεδίων, τεχνικών και ιδεών. Το Τμήμα SKF Racing εργάζεται πάνω σε προσαρμοσμένα έργα που έχουν αναπτυχθεί για τους πιο απαιτητικούς και διάσημους κατασκευαστές στην παγκόσμια αγορά των αγώνων ταχύτητας. Από την κλασική μπλε Bugatti του 1930 με κεντρικό στήριγμα στο στροφαλοφόρο με κυλινδρικά ρουλεμάν μέχρι τα προηγμένης τεχνολογίας και εξαιρετικά πολύπλοκα καθαρόαιμα του Grand Prix σήμερα, χάρη στην τεχνολογία της SKF αλλάζουν οι ταχύτητες στα κιβώτια ταχυτήτων, περιστρέφονται οι εκκεντροφόροι και στρίβουν οι τροχοί. Από τους αγώνες ταχύτητας Grand Prix και καρτ, μέχρι τα δοκιμαστικά για φορτηγά και ποδήλατα και τις οβάλ πίστες του βορειοαμερικάνικου NASCAR, θα βρείτε την SKF. Το Τμήμα Racing παρέχει τεχνική βοήθεια στην Scuderia Ferrari, της οποίας είναι Επίσημος Προμηθευτής, καθώς και σε άλλες σημαντικές ομάδες της F1 και άλλων σειρών: στην Ducati Corse στα πρωταθλήματα Moto Gp και Granturismo καθώς και στις ομάδες Penske Racing στο πρωτάθλημα NASCAR στις Η.Π.Α.
Το 2012 ξεκίνησε μια νέα συνεργασία με τις ομάδες Penske Racing που επιτρέπει στην SKF να δοκιμάζει τα προϊόντα της στις πλέον απαιτητικές συνθήκες στο πλαίσιο των αγώνων NASCAR και IndyCar.

SKF Racing - Κίνηση στην καινοτομία.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo