Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

Will you accept SKF cookies?

Σιδηρόδρομοι

Συνεργασία κύκλου ζωής

Με τη συνεργασία κύκλου ζωής, η SKF προσφέρει όλη την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτει για να βοηθήσει τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στους σιδηροδρόμους να υπερβούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις:
  • καινοτόμες ιδέες για κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη
  • ανάπτυξη και υλοποίηση
  • διαχείριση πόρων και ανακατασκευή
  • τοπική παρουσία
Προδιαγραφές
Ως ηγέτης της αγοράς και πρωτοπόρα στην ανάπτυξη τεχνολογίας, η SKF είναι αφοσιωμένη στις ειδικές απαιτήσεις της βιομηχανίας των σιδηροδρόμων και προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις και προϊόντα.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Οι τεχνολογικές πλατφόρμες και η εδραιωμένη πρακτική εμπειρία της SKF προσφέρουν μια ακριβή ανάλυση των αναγκών του πελάτη και μια λύση προσανατολισμένη στα δεδομένα του μέλλοντος – με βάση τις οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Αυτό που ενώνει την SKF με τους πελάτες της είναι κάτι περισσότερο από μια συνεργασία, είναι μια εξαρχής στενή και αμφίδρομη σχέση, που διέπεται από κοινές αξίες: ασφάλεια, ποιότητα, κερδοφορία και εξοικονόμηση ενέργειας.
Κατασκευή και δοκιμή
Η SKF διαθέτει μια έμπειρη ομάδα και άριστα πρότυπα παραγωγής, σε συνδυασμό με τεχνικές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.
Ο αποφασιστικός παράγοντας για μακροχρόνια αξιοπιστία είναι η δοκιμή της λειτουργίας και της αντοχής σε σύγχρονες διατάξεις ελέγχου καθώς και στο πεδίο, με πιστοποίηση από σημαντικούς διαπιστευμένους φορείς.
Εγκατάσταση και προμήθεια
Η υπηρεσία εγκατάστασης της SKF προσφέρει την καλύτερη δυνατή ολιστική υποστήριξη, από την επιβεβαίωση μέχρι την επί τόπου τοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης των χειριστών.
Η υψηλών προσόντων τοπική ομάδα πωλήσεων και υποστήριξης της SKF προσφέρει στους πελάτες που ασχολούνται με σιδηροδρομικά έργα εξειδικευμένη τεχνογνωσία και προσωπική υποστήριξη, στην τοπική γλώσσα και για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του πελάτη.
Οι δυνατοί τοπικοί πόροι της SKF προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών στη διεθνή βιομηχανία σιδηροδρόμων, με 15.000 θέσεις διανομής σε περισσότερες από 130 χώρες – άψογες υπηρεσίες logistics.
Λειτουργία και παρακολούθηση
Η SKF διαθέτει απαράμιλλη τεχνογνωσία σχετικά με την αξιοπιστία του περιστρεφόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, μας έδωσε τη δυνατότητα μιας μοναδικής και βαθιάς κατανόησης των διαδικασιών και των προκλήσεων κάθε μεγάλης βιομηχανίας.
Ως αποτέλεσμα, η SKF ξεχωρίζει ως προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των μηχανημάτων και της εγκατάστασης. Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αρχόμενων βλαβών και αποτροπής μηχανικών αστοχιών – έτσι, μειώνεται το κόστος κύκλου ζωής.
Με χρήση των συστημάτων παρακολούθησης κατάστασης και με εφαρμογή πολύπλοκων αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων, είναι δυνατός ο εντοπισμός αρχόμενων βλαβών, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για επισκευή πριν συμβεί κάποια σημαντική μηχανική αστοχία.
Συντήρηση και επισκευή
Με τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής της SKF εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων, ελαττώνονται οι μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αυξάνεται ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισμού. Η SKF προσφέρει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα συντήρησης.
Η SKF επαναφέρει τα ρουλεμάν στις αρχικές τους επιδόσεις εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, αυστηρές οδηγίες επαναχρησιμοποίησης, προχωρημένα συστήματα ανακατασκευής και πρότυπα συστήματα ελέγχου ποιότητας.
Σαν καινούρια: μέγιστη παραγωγικότητα, χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής, απόδοση και αξιοπιστία όπως τα καινούρια, μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για την ανακατασκευή των ρουλεμάν, η SKF χρησιμοποιεί υλικά, μεθόδους και εξοπλισμό ίδιας ποιότητας με αυτά που χρησιμοποιούνται κατ' επανάληψη για την κατασκευή καινούριων.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo