Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Skate-πατίνια

Τα ρουλεμάν SKF είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλωντων διαφορετικών τύπων σκέιτερ. Όλα τα ρουλεμάν SKF διαθέτουν υψηλό επίπεδο ποιότητας. Δεν κάνουμε συμβιβασμούς. Στην SKF γνωρίζουμε ότι η αντοχή, η προστασία και η χαμηλή τριβή παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε απόδοση skating.

Οι μηχανικοί της SKF δεν είναι απλώς ειδικοί στα ρουλεμάν - αλλά και στις βιομηχανίες που εξυπηρετούν. Κατανοούν τις ανάγκες του κάθε κλάδου και τον ρόλο που παίζουν σε αυτόν τα ρουλεμάν. Γι' αυτόν το λόγο δημιουργήσαμε εξειδικευμένα προϊόντα για την αγορά των σκέιτ, η οποία περιλαμβάνει μία πλήρη σειρά μονόσφαιρων ρουλεμάν που ικανοποιούν κάθε ανάγκη, από αγωνιστική μέχρι καθημερινή διασκέδαση.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo