Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

Will you accept SKF cookies?

Δίτροχα και τρίτροχα

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις σήμερα και αύριο με τη Power of Knowledge Engineering.
Η SKF υποστηρίζεται από περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία δίτροχων και τρίτροχωνεντός και εκτός δρόμου. Σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική βιομηχανία, αξιοποιήθηκε η βαθιά τεχνογνωσία και οι παγκόσμιοι πόροι της SKF για την ανάπτυξη λύσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις των κυριότερων κατασκευαστών δίτροχων ανά τον κόσμο.
Η τεχνογνωσία της SKF σε μονάδες ρουλεμάν, τεχνολογία στεγανοποίησης, συστήματα λίπανσης, mechatronics και λογισμικό δυναμικής προσομοίωσης παρέχει στους μηχανικούς μας τη δυνατότητα να προσφέρουν μια σειρά πρακτικών λύσεων για εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Το ονομάζουμε Power of knowledge Engineering και βοηθά τους κυριότερους κατασκευαστές και προμηθευτές ανά τον κόσμο στην:
  • Μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας
  • Μείωση των εκπομπών CO2
  • Βελτίωση της απόδοσης καυσίμου
  • Βελτίωση της ασφάλειας και της εργονομίας
  • Απλούστευση της συναρμολόγησης
  • Μείωση του χρόνου για διάθεση στην αγορά
  • Μείωση του βάρους των εξαρτημάτων
  • Μείωση του αριθμού και του κόστους των απαιτήσεων για κάλυψη από την εγγύηση

Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους συνεργασίας της SKF με τις κορυφαίες αγωνιστικές ομάδες του χώρου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας στον περιστροφικό μηχανολογικό εξοπλισμό και την εμπειρία μας στα δίτροχα για τις δυσκολότερες τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνοι. Μέσα από τις σχέσεις στενής συνεργασίας και τεχνικής χορηγίας, οι μηχανικοί της SKF έχουν δυνατότητα συνεργασίας με αρκετούς κατασκευαστές για την ανάπτυξη καινοτόμων εξαρτημάτων, βελτίωση υπαρχόντων σχεδιασμών και δημιουργία συνεχώς βελτιούμενων επιδόσεων.

Η τεχνική υποστήριξη από την SKF έχει συμβάλει στην επιτυχία πολλών ομάδων, βοηθώντας τις να κερδίσουν περισσότερα από 50 παγκόσμια πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες. Η προσπάθειά μας τις υποστήριξε στη διαδρομή προς το βάθρο των νικητών. Συνεργαστήκαμε με κατασκευαστές δίτροχων για την ανάπτυξη νέων επιπέδων απόδοσης και αντοχής των οχημάτων, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τα οχήματα που εισάγουν στην αγορά.

Επίσης, προσφέρουμε τεχνική βοήθεια σε δύο από τις σημαντικότερες φίρμες μοτοσικλετών, όπως η Betamotor και η Ducati Corse.

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

SKF logo