Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Αιολική ενέργεια

Ενίσχυση της απόδοσης των ανεμογεννητριών και της κερδοφορίας

Αιολικό πάρκο
Η SKF σχεδιάζει και αναπτύσσει ρουλεμάν, τσιμούχες, συστήματα condition monitoring και συστήματα λίπανσης που επιτρέπουν την οικονομικότερη παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Σε συνεργασία με τους κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού και τους χειριστές των αιολικών πάρκων, οι μηχανικοί της SKF παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την αξιοπιστία και την απόδοση των νέων και ήδη υπαρχουσών ανεμογεννητριών.
Τα πλεονεκτήματα των λύσεων SKF
Οι εξειδικευμένες λύσεις για ανεμογεννήτριες της SKF μπορούν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές των στροβίλων αλλά και τους ιδιοκτήτες των αιολικών πάρκων στην:
  • Αύξηση της παραγωγής ενέργειας
  • Βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των ανεμογεννητριών
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης
  • Μείωση της κατανάλωσης λιπαντικών
  • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Μείωση των ενεργειακών απωλειών
  • Ελάττωση των απαιτήσεων για κάλυψη από την εγγύηση
  • Μείωση του χρόνου για διάθεση στην αγορά
  • Προσαρμογή λύσεων
  • Παγκόσμια παραγωγή

Κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της απαιτήσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής σας. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες διατίθενται προς το παρόν μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo