Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Ρουλεμάν, μονάδες και κελύφη

H SKF ξεκίνησε με ένα ρουλεμάν, και σήμερα αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο σχεδιασμό και την παραγωγή ρουλεμάν και εδράνων. Εδώ θα βρείτε την πλήρη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας γκάμας μονάδων ρουλεμάν και κουζινέτων.  


Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα που χρειάζεστε ανά:
  • Κωδικό ή διαστάσεις: Συμπληρώστε την αναζήτηση προϊόντων στα δεξιά
  • Τύπο: Χρησιμοποιήστε τους πίνακες προϊόντων στα αριστερά

Ρουλεμάν

Η SKF κατασκευάζει ουσιαστικά όλα τα είδη ρουλεμάν. Πολλά είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών απόδοσης της SKF:
Τυπικά ρουλεμάν SKF
Τα τυπικά ρουλεμάν της SKF είναι γνωστά για την ανώτερη ποιότητά τους και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Ωστόσο, σε ορισμένες εφαρμογές που περιλαμβάνουν βαρύτερα φορτία, είναι απαραίτητη η μείωση της τριβής, της θερμοκρασίας και της φθοράς των ρουλεμάν. Για αυτές τις εφαρμογές, τα ρουλεμάν της κατηγορίας SKF Explorer είναι η προφανής επιλογή.
Ρουλεμάν SKF Explorer
Τα ρουλεμάν της κατηγορίας απόδοσης SKF Explorer εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα χαμηλότερη θερμοκρασία, πιο ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα ρουλεμάν άλλων κατηγοριών. Τα ρουλεμάν SKF Explorer, τα οποία αναπτύχθηκαν για εφαρμογές μεγαλύτερων φορτίων, κατασκευάζονται από εξαιρετικά καθαρό, ομοιογενές χάλυβα που υποβάλλεται σε μία μοναδική θερμική κατεργασία. Η μοναδική θερμική κατεργασία δημιουργεί την ιδανική ισορροπία μεταξύ σκληρότητας και αντοχής. Η εσωτερική γεωμετρία και οι κλωβοί έχουν βελτιστοποιηθεί προκειμένου να περιοριστεί η τριβή και η φθορά. Το φινίρισμα όλων των επιφανειών επαφής προωθεί τη δημιουργία μίας υδροδυναμικής μεμβράνης.
Ρουλεμάν ενεργειακής απόδοσης SKF
Καθώς η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται όλο και πιο εμφανής, κάθε τεχνολογία που καθιστά δυνατή έστω και μία μικρή μείωση στην κατανάλωση της ενέργειας αποτελεί σημαντική είδηση.
Στηριζόμενη στη μηχανολογική τεχνογνωσία και την ασύγκριτη εμπειρία της στον τομέα της τριβολογίας και των σχετικών επιστημών, που έχει αποκτήσει σε περισσοτερα από 100 χρόνια, η SKF δημιούργησε την κατηγορία Ενεργειακής απόδοσης E2.
Ενώ τα ρουλεμάν της SKF αναπτύσσονταν πάντα με γνώμονα την αύξηση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας, αυτή η νέα κατηγορία αντιπροσωπεύει μία άκρως σημαντική εξέλιξη. Τα ρουλεμάν SKF E2 μειώνουν τις απώλειες τριβής τουλάχιστον κατά 30%, σε σχέση με τα τυπικά ρουλεμάν SKF αντίστοιχου μεγέθους. Αυτό σημαίνει πως, συγκριτικά με ρουλεμάν άλλων κατασκευαστών, η μείωση μπορεί να είναι ακόμα πιο θεαματική.
Ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας SKF
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις απόδοσης των εφαρμογών ακριβείας, η SKF δημιούργησε μία ολοκληρωμένη σειρά ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας. Αυτά τα ρουλεμάν διαθέτουν βελτιστοποιημένο σχεδιασμό, που τους επιτρέπει να αντέχουν υψηλότερες ταχύτητες σε σχέση με τα ρουλεμάν της προηγούμενης κατηγορίας υψηλής ακρίβειας. Τα πλεονεκτήματα της νέας κατηγορίας είναι εμφανή στη βελτιωμένη συνολική απόδοση των ρουλεμάν.
Τα ρουλεμάν στην κατηγορία υψηλής ακρίβειας χαρακτηρίζονται από:
  • δυνατότητα λειτουργίας υψηλής ταχύτητας
  • υψηλή δυνατότητα μεταφοράς φορτίων
  • μεγάλη ακαμψία
  • χαμηλή τριβή
  • παρατεταμένη διάρκεια ζωής
Μία μεγάλη γκάμα εδράνων αρθρώσεων & ακρόμπαρων, και εδράνων είναι επίσης διαθέσιμη.
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στον σχεδιασμό και στα υλικά για αυτά τα ρουλεμάν.

Μονάδες

Οι μονάδες ρουλεμάν SKF αποτελούνται συνήθως από ένα ρουλεμάν, μία τσιμούχα, λιπαντικό και έναν μηχανισμό ασφάλισης άξονα. Οι μονάδες είναι προσυναρμολογημένες και ρυθμισμένες από το εργοστάσιο. Αυτές οι έτοιμες προς τοποθέτηση μονάδες είναι διαθέσιμες με ένσφαιρα ρουλεμάν ή ρουλεμάν με ρολλάκια.
Εκτός από τις τυπικές μονάδες που είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από χάλυβα, η SKF διαθέτει και πιο εστιασμένα προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία τροφίμων, ποτών ή φαρμάκων όπου, για παράδειγμα, απαιτούνται ειδικά υλικά, λιπαντικά, τσιμούχες και κελύφη.

Κελύφη

Η SKF σχεδιάζει και κατασκευάζει μία πλήρη σειρά κελυφών και τσιμουχών κελυφών για τα υψηλής απόδοσής ρουλεμάν της. Αυτά τα κελύφη και οι τσιμούχες φημίζονται για την ποιότητα και την αντοχή τους. Εκτός από τον μοναδικό τους σχεδιασμό που απλοποιεί τις διαδικασίες άρμοσης, ευθυγράμμισης και επαναλίπανσης, τα κελύφη SKF είναι κατασκευασμένα με ακρίβεια ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής των ενσωματωμένων ρουλεμάν.

Μεταβείτε στους πίνακες προϊόντων για Ρουλεμάν, μονάδες και κελύφη.

Πληροφορίες προϊόντων

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo