Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

cookie_information_popup_text_2[124]

Condition monitoring

Το condition monitoring είναι η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης ενός μηχανήματος ενώ αυτό λειτουργεί. Τα μυστικά ενός επιτυχημένου προγράμματος condition monitoring είναι τα εξής:
  • Πρέπει να ξέρεις τι αναζητάς
  • Πώς να το ερμηνεύσεις
  • Πότε πρέπει να αξιοποιήσεις αυτήν τη γνώση
Η επιτυχημένη χρήση αυτού του προγράμματος καθιστά δυνατή την επιδιόρθωση των προβληματικών εξαρτημάτων προτού προκληθεί βλάβη. Το Condition monitoring όχι μόνο βοηθά τους εργαζόμενους μίας εγκατάστασης να περιορίσουν τις πιθανότητες καταστροφικών βλαβών, αλλά τους επιτρέπει να παραγγείλουν εξαρτήματα εκ των προτέρων, να προγραμματίσουν το εργατικό δυναμικό και να προγραμματίσουν άλλες επισκευές κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας.

SKF @ptitude Asset Management System

Το υλικό και το λογισμικό του SKF @ptitude Asset Management System έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται απρόσκοπτα - τόσο μεταξύ τους όσο και με το σύστημα CMMS της εγκατάστασής σας, σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Το σύστημα σάς επιτρέπει να:
  • Ενσωματώνετε όλα τα δεδομένα κατάστασης του μηχανήματος σε ένα κοινό πρόγραμμα
  • Μοιράζεστε απρόσκοπτα δεδομένα με όλες τις λειτουργικές γραμμές
  • Αποφεύγετε μεγάλες καμπύλες μάθησης και προβλήματα συμβατότητας της πλατφόρμας λογισμικού
  • Αντιγράφετε την επιτυχία σας και σε άλλες εγκαταστάσεις
Υλικό
Τα εργαλεία μέτρησης ταλαντώσεων της SKF θέτουν τα πλεονεκτήματα της συντήρησης-βάσει-συνθηκών (condition-based maintenance) στη διάθεση των έμπειρων αλλά και των αρχάριων χρηστών. Η SKF προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία υλικού παρακολούθησης κατάστασης και μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για on-line συστήματα, όπως για παράδειγμα:
  • Φορητά όργανα για τη συλλογή, την αποθήκευση και την επισκόπηση δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση και τη λειτουργία του μηχανήματος
  • Συστήματα επιθεώρησης και συστήματα διαχείρισης δεδομένων για την ακριβή και συνεπή καταγραφή, ανάλυση, αποθήκευση, μεταβίβαση και αξιοποίηση των δεδομένων λειτουργίας και επιθεώρησης
  • On-line συστήματα για τη συνεχή επιτήρηση και προστασία του μηχανήματος
  • Αισθητήρες ταλαντώσεων και συστήματα επαγωγικών αισθητήρων απόστασης για παρακολούθηση κρίσιμων μηχανημάτων
  • Δοκιμές ηλεκτροκινητήρων

Με ελάχιστα χρήματα και εκπαίδευση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία για να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα condition monitoring ή να συμπληρώσετε το ήδη υπάρχον πρόγραμμά σας, να αξιολογήσετε τα ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων, να περιορίσετε τις ενεργειακές δαπάνες και να μειώσετε τις εκπομπές CO2.
Λογισμικό
Αποτελούμενο από τρία υποσυστήματα - Analyst, Inspector και Observer - το λογισμικό SKF @ptitude Monitoring Suite θέτει τις βάσεις για μία τελείως ολοκληρωμένη προσέγγιση στο condition monitoring, επιτρέποντας τη γρήγορη, αποδοτική και αξιόπιστη αποθήκευση, επεξεργασία και ανάκτηση μεγάλου όγκου περίπλοκων πληροφοριών για τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις. Αυτό το ισχυρό λογισμικό δέχεται δεδομένα από την πλήρη γκάμα των συσκευών συλλογής δεδομένων της SKF και διασυνδέεται με το SKF @ptitude Decision Support για να διευκολύνει τη λήψη μίας συνεπούς και αξιόπιστης απόφασης.
Λύσεις διαχείρισης ενέργειας και βιωσιμότητας
Οι λύσεις διαχείρισης ενέργειας και βιωσιμότητας της SKF σάς βοηθούν να αναπτύξετε τρόπους για να ελέγχετε την κατανάλωση ενέργειας και να εντοπίζετε ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε τομέα λειτουργίας της εγκατάστασής σας. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα – πολλά εκ των οποίων χρησιμοποιούμε κι εμείς στις δικές μας μονάδες παραγωγής ανά τον κόσμο.
Υποστήριξη και υπηρεσίες condition monitoring
Προκειμένου να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα προϊόντα και τις τεχνολογίες condition monitoring, η SKF παρέχει μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Πλάνα υποστήριξης προϊόντων
  • Εκπαίδευση
Ηλεκτρονικά φυλλάδια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες condition monitoring
Η SKF προσφέρει μία ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών condition monitoring που θα βελτιστοποιήσουν τη συντήρηση και την αξιοπιστία του μηχανήματός σας. Τα ακόλουθα ηλεκτρονικά φυλλάδια περιέχουν επισκοπήσεις για μερικά από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

  • Maintenance, reliability and asset optimization e-brochure: Μία επισκόπηση των τεχνολογιών και υπηρεσιών της SKF
  • The SKF Microlog Series e-brochure: Μία επισκόπηση της κορυφαίας σειράς φορητών συσκευών χειρός για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων
  • SKF Integrated Condition Monitoring e-brochure: Μία επισκόπηση των κορυφαίων εργαλείων και τεχνολογιών του κλάδου για βελτιστοποιημένη συντήρηση και αξιοπιστία των μηχανημάτων

Πληροφορίες προϊόντων

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo