Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Συστήματα συνδέσμων

Η SKF διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο με συστήματα συνδέσμων διαφόρων τύπων για την κάλυψη των απαιτήσεων κάθε πελάτη και προσφέρει από τυπικά προϊόντα μέχρι άκρως εξειδικευμένες λύσεις.

Η μέθοδος έγχυσης λαδιού της SKF έχει εφαρμοστεί σε διάφορους τύπους σταθερών σύνδεσμων αξόνων OK της SKF, σε Supergrip bolts, σε υδραυλικούς δακτυλίους και περικόχλια καθώς και σε εύκαμπτους συνδέσμους, προσφέροντας στους πελάτες μας σημαντική εξοικονόμηση και μειώνοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε όλες τις βιομηχανίες και εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται τα παραπάνω εξαρτήματα.

Μεταβείτε στους πίνακες προϊόντων για τα Συστήματα συνδέσμων.

Πληροφορίες προϊόντων

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.


SKF logo