Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στις ιστοσελίδες μας και τις δικτυακές εφαρμογές μας. Αν συνεχίσετε, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web που χρησιμοποιείτε, θεωρούμε ότι συμφωνείτε να λάβετε cookies. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης web οποτεδήποτε θελήσετε.

cookie_information_popup_text_2[124]

Εξοπλισμός δοκιμών και μετρήσεων

Ως ηγέτιδα εταιρεία, η SKF πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της συμμορφώνονται με τα δικά της υψηλά πρότυπα. Τα συστήματα μέτρησης και διασφάλισης ποιότητας που αναπτύσσει στο δικό της Κέντρο Τεχνολογίας Ποιότητας (QTC) της επιτρέπουν να το κάνει αυτό εδώ και 25 χρόνια.

Σήμερα, προσφέρουμε τις ίδιες δυνατότητες και στους πελάτες μας. Η SKF αναπτύσσει και προσφέρει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και όργανα μέτρησης που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους καθορισμένους στόχους κάθε πελάτη. Μία ολοκληρωμένη γκάμα προσεγγίσεων μέτρησης καλύπτει τις ανάγκες διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας και άλλων σχετικών προϊόντων. Διαθέσιμη είναι επίσης η δοκιμή γράσου για τη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Η SKF συνεργάζεται επίσης στενά και με άλλους ειδικούς, εφόσον απαιτείται. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη ρύθμιση, την εκπαίδευση (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πελάτη) και άλλες διαδικασίες υποστήριξης. Επιπλέον, η SKF προσφέρει μία γκάμα μετρητών για τον έλεγχο των κωνικών εδρών των αξόνων ή της ακτινικής εσωτερικής ελευθερίας των κυλινδρικών ρουλεμάν. Οι μετρητές αυτοί καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνολογιών υψηλής ακριβείας, ιδίως στις εργαλειομηχανές και στην κατασκευή και επισκευή κεφαλών από εργαλειομηχανές.

Οι τεχνολογίες και οι προσεγγίσεις μέτρησης περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Ανάλυση τραχύτητας, κυκλικότητας και μορφής
  • Δοκιμές θορύβου και κραδασμών για ρουλεμάν
  • Δοκιμές διαστάσεων
  • Οπτική επιθεώρηση
  • Μη καταστροφικές δοκιμές
  • Μηχανήματα δοκιμής γράσου

Πληροφορίες προϊόντων

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo