Cookies στην ιστοσελίδα της SKF

Η SKF χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπούς μας για να συντονίζει τις πληροφορίες μας όσο το δυνατόν περισσότερο με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως επιλογές χώρας και γλώσσας.

Αποδέχεστε τα cookies της SKF;

Εκπαίδευση πελατών

Αύξηση τεχνογνωσίας για βελτίωση της αξιοπιστίας

Οι κατασκευαστές σήμερα βρίσκονται υπό τρομερή πίεση να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Συνεπώς, η επίτευξη της μέγιστης αξιοπιστίας των μηχανημάτων είναι κρίσιμη. Η κερδοφορία για όλους τους κατασκευαστές εξαρτάται από τις δεξιότητες του προσωπικού τους και από τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες και η βιομηχανία υποστηρίζουν το προσωπικό αυτό ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.

Γιατί να επιλέξετε την SKF για εκπαίδευση στη συντήρηση με βάση την αξιοπιστία;

Τα εκπαιδευτικά σεμινάριά μας υποστηρίζονται από περισσότερα από 100 χρόνια εμπειρίας και γνώσης σχετικά με την αξιοπιστία των περιστρεφόμενων μηχανημάτων, η οποία είναι απαράμιλλη σε όλον τον κόσμο. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, μας έδωσε τη δυνατότητα μιας μοναδικής και βαθιάς κατανόησης των διαδικασιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, ειδικά οι μεγάλες βιομηχανίες.

Τα μαθήματα της SKF εστιάζουν στην ενίσχυση της απόδοσης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού εξοπλισμού, που αποτελούν την καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας.

Αξιοποιήστε την επένδυση στη γνώση

Η σειρά μαθημάτων ακολουθεί μια συνδυαστική εκπαιδευτική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο μεθοδολογιών, όπως ηλεκτρονική μάθηση, διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς χώρους, πρακτική άσκηση και επιτόπου καθοδήγηση για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Η SKF μπορεί επίσης να βοηθήσει πραγματοποιώντας μια ηλεκτρονική αξιολόγηση Ανάλυσης Αναγκών Εκπαίδευσης για την καταγραφή των παρόντων ικανοτήτων του προσωπικού σας σε διάφορους τομείς, και η οποία έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό των τομέων στους οποίους οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν ελλιπείς δεξιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της εγκατάστασης.

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες

Λάβετε υπόψη σας ότι με τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να μεταβείτε σε πληροφορίες οι οποίες διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
SKF logo