Deep groove ball bearings

PrintExport as PDF
  • (all)
    (all)
    (all)
    (all)
    (all)
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Outside diameter:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Width:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratingsDesignations
    dynamicstatic Reference speedLimiting speedBearingSnap ring
dDBCCC0Pu    
mmkNkNr/min 
           
2
6
2.3
 
0.094
0.025
0.001
200000
100000
W 619/2-2Z
 
50
72
12
 
12.5
11.6
0.5
19000
12000
W 61910
 
25
37
10
 
3.3
2.5
0.108
 
11000
W 63805-2RS1
 
55
80
13
 
14.3
14
0.6
17000
11000
W 61911
 
12
32
10
 
5.7
3
0.127
 
15000
W 6201-2RS1/VP311
 
60
85
13
 
17.4
17.3
0.735
16000
10000
W 61912
 
280
350
33
 
138
200
4.7
3400
2800
61856 MA
 
65
90
13
 
15.1
16
0.68
15000
9500
W 61913
 
40
80
18
 
32.5
19
0.8
18000
11000
6208-ZNR
SP 80
70
100
16
 
20.3
20.8
0.9
14000
8500
W 61914
 
35
62
14
 
13.8
10.2
0.44
 
6700
W 6007-2RS1/VP311
 
75
105
16
 
21.2
22.4
0.965
13000
8000
W 61915
 
80
110
16
 
21.6
23.6
1
12000
7500
W 61916
 
90
125
18
 
28.1
31.5
1.2
11000
5300
W 61918-2Z
 
85
120
18
 
27.6
29
1.2
11000
7000
W 61917
 
90
125
18
 
28.1
31.5
1.2
11000
6700
W 61918
 
20
52
15
 
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304 NR
SP 52
30
62
16
 
16.5
11.2
0.48
26000
13000
W 6206-2RZ
 
75
130
25
 
72.1
72
3
9000
5300
215-Z
 
3.967
7.938
3.175
 
0.203
0.075
0.003
140000
70000
D/W R155 R-2ZS
 
4
10
3
 
0.553
0.245
0.011
130000
80000
W 637/4 XR
 
630
920
128
 
819
1760
27
1200
1000
60/630 N1MBS
 
12
32
10
 
5.7
3
0.127
53000
28000
W 6201-2Z
 
4.762
9.525
3.967
 
0.403
0.137
0.006
130000
63000
D/W RW166-2Z
 
30
55
13
 
13.8
8.3
0.355
28000
14000
6006-2RZ
 
25
37
10
 
3.3
2.5
0.108
38000
19000
W 63805 R-2Z
 
10
19
7
 
1.4
0.83
0.036
80000
38000
W 63800-2RZ
 
60
95
18
 
30.7
23.2
0.98
15000
7500
6012-2Z
 
10
26
8
 
4.7
1.9
0.083
67000
40000
6000-Z
 
20
42
12
 
8
5
0.212
38000
19000
W 6004-2RZ
 
50
90
20
 
30.2
23.2
0.98
17000
8500
W 6210-2RZ
 
17
40
16
 
9.5
4.7
0.2
 
12000
62203-2RS1
 
150
270
45
 
174
166
4.9
5000
4500
6230 M
 
45
100
25
 
55.3
31.5
1.3
15000
7500
6309-2Z
 
15
21
4
 
0.527
0.29
0.012
 
19000
W 61702-2RS1
 
45
75
10
 
16.5
10.8
0.52
20000
12000
16009
 
35
80
31
 
33.2
19
0.815
 
6000
62307-2RS1
 
15
35
11
 
6.3
3.6
0.156
48000
24000
W 6202-2Z
 
12
24
6
 
2.5
1.4
0.062
67000
40000
W 61901
 
25
47
8
 
8
4.7
0.212
32000
20000
16005
 
15
28
7
 
3.7
2.2
0.095
56000
34000
W 61902
 
30
55
9
 
11.9
7.3
0.31
28000
17000
16006
 
35
62
9
 
13
8.1
0.375
24000
15000
16007
 
20
42
12
 
9.9
5
0.212
38000
24000
6004-Z
 
10
22
6
 
2.3
1.2
0.054
70000
45000
W 61900
 
40
68
9
 
13.8
10.2
0.44
22000
14000
16008
 
25
42
9
 
6
4.5
0.193
34000
22000
W 61905
 
30
47
9
 
6.2
5
0.212
30000
19000
W 61906
 
35
80
21
 
35.1
19
0.815
19000
9500
6307-2Z
 
17
30
7
 
3.9
2.5
0.108
50000
32000
W 61903
 
6
22
7
 
1.9
0.78
0.034
75000
38000
W 636-2Z
 
20
37
9
 
5.5
3.6
0.156
43000
26000
W 61904
 
45
68
12
 
12.1
10.8
0.465
20000
13000
W 61909
 
100
125
13
 
17.8
18.3
0.95
 
3000
61820-2RS1
 
35
55
10
 
9.3
7.6
0.325
26000
16000
W 61907
 
40
62
12
 
11.9
9.8
0.425
24000
14000
W 61908
 
65
120
23
 
60.5
58.5
2.5
10000
6000
213-ZNR
SP 120
40
68
15
 
14.6
11.4
0.49
22000
11000
W 6008-2RZ
 
6.35
19.05
5.558
 
1.5
0.585
0.025
80000
50000
D/W R4A
 
160
240
38
 
143
143
4.3
5600
3600
6032-Z
 
15
32
8
 
5.8
2.8
0.12
50000
32000
16002
 
20
52
15
 
16.8
7.8
0.335
 
9500
6304-RSH
 
20
42
8
 
7.2
4
0.173
38000
24000
16004
 
22.225
50.8
14.288
 
14
7.6
0.325
 
9000
RLS 7-2RS1
 
75
95
10
 
12.5
10.8
0.585
14000
7000
61815-2RZ
 
17
35
8
 
6.3
3.2
0.137
45000
28000
16003
 
20
52
15
 
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304-RSL
 
3.175
7.938
4.366
 
0.319
0.09
0.004
150000
75000
D/W RW2-5-2Z
 
7
13
4
 
0.312
0.143
0.006
100000
50000
WBB1-8707 R-2Z
 
4
8
3
 
0.225
0.072
0.003
150000
75000
W 637/4 XR-2Z
 
1
4
1.6
 
0.079
0.018
0.001
220000
140000
W 619/1
 
7.938
12.7
3.967
 
0.312
0.143
0.006
100000
63000
D/W R1810 R
 
6
15
5
 
0.761
0.265
0.011
100000
63000
W 619/6
 
60
130
46
 
81.9
52
2.2
 
3400
62312-2RS1
 
7
17
5
 
0.923
0.365
0.016
90000
56000
W 619/7
 
8
19
6
 
1.2
0.455
0.02
85000
53000
W 619/8
 
9
20
6
 
2.1
1
0.045
80000
50000
W 619/9
 
2
6
2.3
 
0.19
0.051
0.002
180000
110000
W 619/2
 
3
8
3
 
0.319
0.09
0.004
150000
95000
W 619/3
 
4
11
4
 
0.54
0.176
0.008
130000
80000
W 619/4
 
5
13
4
 
0.761
0.335
0.014
110000
70000
W 619/5
 
50
110
27
 
64.4
52
2.2
11000
7000
310-ZNR
SP 110
90
160
30
 
101
73.5
2.8
 
2600
6218-2RS1
 
12
32
10
12.6
7.2
3.1
0.132
 
14000
ICOS-D1B01 TN9
 
25
52
15
 
11.7
7.6
0.335
 
8500
W 6205-2RS1
 
6.35
19.05
5.556
 
2.8
1
0.045
70000
50000
EE 2 TN9
 
2
7
2.5
 
0.221
0.067
0.003
160000
100000
WBB1-8701 R
 
4
16
5
 
1.1
0.38
0.016
95000
60000
634-Z
 
6
19
6
 
2.3
0.95
0.04
 
24000
626-2RSH
 
1000
1320
103
 
819
2360
30
700
560
609/1000 MB
 
6
19
6
 
2.3
0.95
0.04
80000
40000
626-2RSL
 
25
62
17
 
22.9
15.6
0.67
20000
10400
305-2Z
 
9
26
8
 
4.7
1.9
0.083
60000
38000
629-Z
 
17
40
12
 
9.9
4.7
0.2
38000
24000
6203-ZNR
SP 40
7
26
9
 
3.9
1.9
0.083
67000
32000
W 637-2RZ
 
900
1090
85
 
618
1599
21.6
850
700
618/900 MA
 
70
100
16
 
20.3
20.8
0.9
14000
7000
W 61914-2Z
 
4
9
3.5
 
0.54
0.18
0.07
140000
70000
628/4-2Z
 
5
16
5
 
1.4
0.63
0.027
 
28000
W 625-2RS1
 
50
110
27
 
64.4
52
2.2
11000
5600
310-2Z
 
6
15
5
 
0.761
0.265
0.011
100000
50000
W 619/6-2RZ
 
3.175
9.525
4.762
 
0.358
0.11
0.005
130000
67000
D/W RW2-2Z
 
100
125
13
 
17.8
18.3
0.95
10000
6300
61820
 
60
110
22
 
55.3
36
1.5
13000
8000
6212-Z
 
120
150
16
 
29.1
28
1.2
8500
5300
61824
 
45
68
12
 
12.1
10.8
0.465
20000
10000
W 61909-2RZ
 
4
9
4
 
0.364
0.114
0.005
140000
70000
W 638/4-2Z
 
110
140
16
 
28.1
26
1.2
9500
5600
61822
 
65
140
48
 
92.3
60
2.5
 
3200
62313-2RS1
 
3.175
7.938
3.571
 
0.319
0.09
0.004
150000
75000
D/W R2-5 R-2Z
 
105
130
13
 
20.8
19.6
1
10000
6300
61821
 
4.762
7.938
3.175
 
0.203
0.075
0.003
140000
70000
D/W R156 R-2ZS
 
10
35
11
 
7
3.4
0.146
53000
26000
W 6300-2Z
 
480
650
78
 
449
815
14.6
1800
1500
61996 MA
 
6
15
5
 
0.761
0.265
0.011
 
30000
W 619/6-2RS1
 
1.984
6.35
3.175
 
0.163
0.048
0.002
170000
100000
D/W RW1-4 R
 
50
110
27
 
64.4
52
2.2
11000
7000
310 NR
SP 110
100
215
47
 
174
140
4.7
 
2000
6320-2RS1
 
1250
1500
112
 
852
2750
31.5
530
430
618/1250 MB
 
40
80
18
 
33.6
27
1.1
15000
7600
208-2Z
 
85
150
28
 
87.1
64
2.5
9000
5600
6217-Z
 
80
140
26
 
72.8
55
2.2
 
3000
6216-RS1
 
80
100
10
 
12.7
11.2
0.61
13000
8000
61816
 
40
68
15
 
17.8
11
0.49
 
6300
6008-2RS1
 
85
110
13
 
19.5
16.6
0.88
12000
7500
61817
 
8
22
7
 
1.9
0.78
0.034
75000
48000
W 608 R
 
70
90
10
 
12.4
13.2
0.56
15000
9000
61814
 
75
95
10
 
12.5
10.8
0.585
14000
8500
61815
 
90
115
13
 
19.5
17
0.915
11000
7000
61818
 
95
120
13
 
19.9
17.6
0.93
11000
6700
61819
 
2.38
4.762
2.38
 
0.078
0.025
0.001
190000
95000
D/W R133-2ZS
 
150
190
20
 
48.8
61
1.9
6700
4300
61830
 
12
24
6
 
2.5
1.4
0.062
 
19000
W 61901 R-2RS1
 
130
230
40
 
156
132
4.1
 
1800
6226-RS1
 
160
200
20
 
49.4
64
2
6300
4000
61832
 
70
150
35
 
111
68
2.7
9500
6300
6314 NR
SP 150
50
65
7
 
5
5.5
0.236
 
6000
W 61810-2RS1
 
170
215
22
 
61.8
78
2.4
6000
3600
61834
 
20
52
15
 
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304-Z
 
400
590
74
 
436
710
13.4
2000
1700
306614
 
80
110
16
 
25.1
20.4
1
 
3400
61916-2RS1
 
4.762
12.7
5.77
 
0.741
0.25
0.011
 
32000
D/W RW3 R-2RS1
 
4
13
5
 
0.936
0.29
0.012
110000
53000
624-2Z
 
15.875
34.925
7.142
 
4.9
3.1
0.137
40000
26000
D/W R10
 
35
55
10
 
9.3
7.6
0.325
26000
13000
W 61907 R-2Z
 
4
12
4
 
0.54
0.176
0.008
130000
80000
W 604 R
 
19.05
41.275
11.113
 
8
5
0.212
 
11000
D/W R12-2RS1
 
19.05
41.275
7.938
 
6.6
4.4
0.186
38000
24000
D/W R12
 
7
22
7
 
1.9
0.78
0.034
 
22000
W 627-2RS1
 
3
7
3
 
0.178
0.057
0.002
160000
80000
W 638/3 R-2Z
 
630
780
69
 
442
965
15.3
1400
1100
618/630 MA
 
85
180
41
 
140
96.5
3.5
8000
4000
6317-2Z
 
1.016
3.175
1.191
 
0.057
0.014
0.001
240000
150000
D/W R09
 
130
165
18
 
37.7
43
1.6
8000
4800
61826
 
60
110
22
 
56.1
50
2.1
11000
5400
212-2ZNR
SP 110
55
120
43
 
71.5
45
1.9
 
3800
62311-2RS1
 
5
13
4
 
0.761
0.335
0.014
110000
56000
W 619/5-2RZ
 
140
175
18
 
39
46.5
1.6
7500
4500
61828
 
40
68
15
 
17.8
11.6
0.49
22000
14000
6008-Z
 
60
95
18
 
30.7
23.2
0.98
15000
7500
6012-2RZ
 
280
380
46
 
216
285
6.7
3200
2800
61956 MA
 
40
52
7
 
3.9
3.7
0.16
26000
16000
W 61808 R
 
6
13
5
 
0.618
0.224
0.01
110000
53000
W 628/6-2RZ
 
750
1000
112
 
761
1799
25.5
1000
850
619/750 MA
 
15
24
5
 
1.9
1.1
0.048
60000
38000
61802
 
17
26
7
 
1.7
1.2
0.054
56000
28000
W 63803-2RZ
 
105
130
13
 
20.8
19.6
1
10000
5000
61821-2RZ
 
12
21
5
 
1.7
0.915
0.039
70000
43000
61801
 
10
19
5
 
1.7
0.83
0.036
80000
48000
61800
 
90
140
24
 
60.5
50
1.9
 
2800
6018-RS1
 
2.5
6
1.8
 
0.117
0.036
0.002
170000
110000
W 618/2.5 R
 
2.38
4.762
2.38
 
0.104
0.03
0.001
190000
120000
D/W RW133 R
 
10
19
5
 
1.7
0.83
0.036
80000
38000
61800-2Z
 
55
90
18
 
29.6
21.2
0.9
16000
10000
6011-Z
 
110
170
28
 
85.2
73.5
2.6
8000
7000
6022 M
 
3
6
2.5
 
0.117
0.036
0.002
170000
85000
W 627/3-2Z
 
35
62
14
 
16.8
10.2
0.44
24000
15000
6007 NR
SP 62
35
47
7
 
3.7
3.3
0.14
 
8500
W 61807-2RS1
 
30
62
16
 
20.9
16.3
0.695
20000
12000
206 NR
SP 62
40
80
18
 
25.1
17.6
0.75
 
5600
W 6208-2RS1/VP311
 
8
16
4
 
0.819
0.3
0.012
90000
56000
618/8
 
30
42
7
 
3.5
2.9
0.125
 
9500
W 61806-2RS1
 
9
17
4
 
0.871
0.34
0.014
85000
53000
618/9
 
4.762
15.875
4.978
 
0.852
0.315
0.014
85000
56000
D/W R3A
 
6
13
3.5
 
0.715
0.224
0.01
110000
67000
618/6
 
75
130
25
 
72.1
72
3
9000
4300
215-2Z
 
7
14
3.5
 
0.78
0.26
0.011
100000
63000
618/7
 
4
9
2.5
 
0.423
0.116
0.005
140000
85000
618/4
 
5
11
3
 
0.468
0.143
0.006
120000
75000
618/5
 
110
170
28
 
85.2
73.5
2.6
8000
5000
6022 N
 
25
37
7
 
4.3
2.6
0.125
 
11000
61805-2RS1
 
3
8
3
 
0.225
0.072
0.003
150000
75000
W 619/3 R-2Z
 
20
52
15
 
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304-ZNR
SP 52
55
72
9
 
9
8.8
0.375
19000
12000
61811
 
50
65
7
 
6.7
6.8
0.285
20000
13000
61810
 
65
140
48
 
121
106
4.5
8000
4300
4313 ATN9
 
60
95
18
 
30.7
23.2
0.98
15000
9500
6012 NR
SP 95
65
85
10
 
12.4
12.7
0.54
16000
10000
61813
 
60
78
10
 
11.9
11.4
0.49
17000
11000
61812
 
4
12
4
 
0.806
0.28
0.012
120000
60000
604-2Z
 
17
40
16
 
14.8
9.5
0.405
28000
15000
4203 ATN9
 
40
80
18
 
25.1
17.6
0.75
20000
10000
W 6208-2RZ
 
70
110
20
 
39.7
31
1.3
 
3600
6014-RS1
 
90
140
24
 
60.5
50
1.9
10000
6300
6018 NR
SP 140
80
125
22
 
49.4
40
1.6
11000
7000
6016 N
 
140
250
42
 
165
150
4.5
5300
4800
6228 MA
 
7
14
5
 
0.663
0.26
0.011
 
28000
W 628/7-2RS1
 
30
72
19
 
22.9
15
0.64
 
6300
W 6306-2RS1
 
105
190
36
 
140
104
3.6
 
2200
6221-2RS1
 
80
100
10
 
11.1
14.3
0.61
 
3600
W 61816-2RS1
 
31.75
69.85
17.462
 
22.5
13.2
0.55
20000
10000
RLS 10-2Z
 
760
1080
150
 
923
2200
31
950
800
306474 D
 
35
47
7
 
4.3
3.3
0.14
30000
18000
61807
 
40
52
7
 
4.4
3.7
0.16
26000
16000
61808
 
3
10
4
 
0.54
0.18
0.007
130000
80000
623-Z
 
3.175
12.7
4.366
 
0.364
0.114
0.005
130000
80000
D/W R2A
 
45
58
7
 
6.6
6.1
0.26
22000
14000
61809
 
150
225
35
 
125
125
3.9
 
1700
6030-RS1
 
17
26
5
 
2
1.2
0.054
56000
34000
61803
 
20
32
7
 
4
2.3
0.104
45000
28000
61804
 
25
37
7
 
4.3
2.6
0.125
38000
24000
61805
 
30
42
7
 
4.4
2.9
0.146
32000
20000
61806
 
40
90
23
 
42.3
24
1
17000
8500
6308-2ZNR
SP 90
2
5
2
 
0.094
0.025
0.001
200000
120000
W 618/2 X
 
65
120
23
 
58.5
40.5
1.7
12000
7500
6213-ZNR
SP 120
90
140
24
 
60.5
50
1.9
10000
6300
6018
 
85
130
22
 
52
43
1.7
11000
6700
6017
 
2
5
1.5
 
0.094
0.025
0.001
200000
120000
W 618/2 R
 
95
145
24
 
63.7
54
2
9500
6000
6019
 
4
12
4
 
0.54
0.176
0.008
 
36000
W 604 R-2RS1
 
350
500
70
 
319
475
9.8
2400
1500
306674
 
1060
1400
150
 
1010
3000
36
630
530
619/1060 MB
 
50
110
27
 
65
38
1.6
13000
8500
6310 NR
SP 110
5
13
4
 
0.761
0.335
0.014
110000
56000
W 619/5 R-2Z
 
20
37
9
 
5.5
3.6
0.156
43000
20000
W 61904-2RZ
 
50
62
6
 
1.5
1.5
0.067
 
6000
W 61710-2RS1
 
4
16
5
 
1.1
0.38
0.016
95000
48000
634-2Z
 
180
320
52
 
229
240
6.4
4000
3800
6236 M
 
130
280
58
 
229
216
6.3
5000
4500
6326 M
 
3
7
3
 
0.178
0.057
0.002
 
45000
W 638/3-2RS1
 
120
180
28
 
88.4
80
2.7
7500
4800
6024
 
3.175
9.525
3.967
 
0.358
0.11
0.005
130000
85000
D/W R2 R
 
130
200
33
 
112
100
3.3
7000
4300
6026
 
100
150
24
 
63.7
54
2
9500
5600
6020
 
105
160
26
 
76.1
65.5
2.4
8500
5300
6021
 
110
170
28
 
85.2
73.5
2.6
8000
5000
6022
 
4
8
3
 
0.225
0.072
0.003
150000
75000
W 637/4 X-2Z
 
20
32
7
 
3.1
2
0.09
48000
24000
W 61804-2Z
 
45
75
16
 
22.1
14.6
0.64
20000
12000
6009
 
40
68
15
 
17.8
11
0.49
22000
14000
6008
 
5
8
2.5
 
0.121
0.045
0.002
140000
70000
W 627/5-2ZS
 
35
62
14
 
16.8
10.2
0.44
24000
15000
6007
 
30
55
13
 
13.8
8.3
0.355
28000
17000
6006
 
9
14
3
 
0.52
0.236
0.01
95000
60000
W 617/9 R
 
15
35
11
 
8
3.7
0.16
43000
28000
6202 N
 
110
170
28
 
85.2
73.5
2.6
8000
5000
6022-Z
 
10
30
9
 
4.3
2.3
0.1
 
16000
W 6200-2RS1/VP311
 
4.762
12.7
4.978
 
0.741
0.25
0.011
110000
56000
D/W R3 R-2Z
 
75
115
20
 
41.6
33.5
1.4
12000
7500
6015
 
80
125
22
 
49.4
40
1.6
11000
7000
6016
 
9
17
5
 
0.761
0.335
0.014
85000
43000
W 628/9-2RZ
 
65
100
18
 
31.9
25
1
14000
9000
6013
 
70
110
20
 
39.7
31
1.3
13000
8000
6014
 
55
90
18
 
29.6
21.2
0.9
16000
10000
6011
 
60
95
18
 
30.7
23.2
0.98
15000
9500
6012
 
40
62
12
 
11.9
9.8
0.425
 
6700
W 61908-2RS1
 
50
80
16
 
22.9
16
0.71
18000
11000
6010
 
3.175
7.938
2.779
 
0.319
0.09
0.004
150000
95000
D/W R2-5 R
 
90
160
30
 
101
73.5
2.8
 
2600
6218-RS1
 
110
240
50
 
203
180
5.7
6000
5300
6322 M
 
10
26
8
 
3.9
1.9
0.083
67000
32000
W 6000-2RZ
 
40
68
15
 
17.8
11.6
0.49
 
6300
6008-RS1
 
1.191
3.967
2.38
 
0.062
0.016
0.001
220000
110000
D/W R0-2Z
 
7
22
7
 
1.9
0.78
0.034
75000
38000
W 627-2Z
 
17
35
10
 
4.9
3.1
0.137
 
13000
W 6003-2RS1/VP311
 
55
72
9
 
9
8.8
0.375
 
5300
61811-2RS1
 
6
19
6
 
1.5
0.585
0.025
85000
43000
W 626 R-2Z
 
40
90
23
 
45.7
36
1.5
14000
6800
308-2ZNR
SP 90
50
110
27
 
65
38
1.6
13000
8500
6310-Z
 
17
26
5
 
1.7
1.2
0.054
 
16000
W 61803-2RS1
 
10
26
8
 
4.7
1.9
0.083
67000
40000
6000
 
12.7
28.575
7.938
 
4.4
2.3
0.102
60000
30000
D/W R8 R-2Z
 
12
28
8
 
5.4
2.3
0.1
60000
38000
6001
 
15
32
9
 
5.8
2.8
0.12
50000
32000
6002
 
1.984
6.35
3.571
 
0.163
0.048
0.002
170000
85000
D/W R1-4 R-2ZS
 
3.175
7.938
4.366
 
0.319
0.09
0.004
150000
75000
D/W RW2-5 R-2Z
 
17
35
10
 
6.3
3.2
0.137
45000
28000
6003
 
20
42
12
 
9.9
5
0.212
38000
24000
6004
 
6
17
6
 
1.9
0.83
0.036
95000
48000
W 606-2RZ
 
25
47
12
 
11.9
6.5
0.275
32000
20000
6005
 
30
55
13
 
13.8
8.3
0.355
 
8000
6006-2RS1
 
12
37
17
 
13
7.8
0.325
34000
18000
4301 ATN9
 
30
62
16
 
20.3
11.2
0.475
24000
15000
6206 N
 
600
730
60
 
364
765
12.5
1500
1200
618/600 MA
 
4
12
4
 
0.54
0.176
0.008
 
36000
W 604-2RS1
 
55
90
18
 
29.6
21.2
0.9
16000
10000
6011 N
 
30
47
9
 
6.2
5
0.212
30000
15000
W 61906-2Z
 
50
90
20
 
39.1
34.5
1.4
13000
8000
210 NR
SP 90
55
90
18
 
29.6
21.2
0.9
16000
14000
6011 M
 
2
7
3.5
 
0.221
0.067
0.003
160000
80000
W 630/2-2ZS
 
6
19
6
 
1.5
0.585
0.025
85000
43000
W 626-2RZ
 
6.35
15.875
5.77
 
0.852
0.315
0.014
95000
48000
D/W RW4-2RZ
 
25
37
10
 
3.3
2.5
0.108
38000
24000
W 63805 R
 
50
72
12
 
14.6
11.8
0.5
19000
9500
61910-2RZ
 
70
150
35
 
111
68
2.7
9500
5000
6314-2ZNR
SP 150
25
62
24
 
31.9
22.4
0.95
18000
10000
4305 ATN9
 
25
37
7
 
3.3
2.5
0.108
38000
19000
W 61805 R-2Z
 
35
72
17
 
27
15.3
0.655
20000
13000
6207 NR
SP 72
30
37
4
 
0.65
0.53
0.022
36000
18000
W 61706-2RZ
 
80
140
26
 
88
85
3.4
8500
4000
216-2Z
 
25
62
17
 
23.4
11.6
0.49
24000
16000
6305-RZ
 
40
90
33
 
55.9
45
1.9
12000
6700
4308 ATN9
 
70
150
35
 
114
102
4.1
8000
5000
314-Z
 
75
160
37
 
119
76.5
3
9000
5600
6315 M
 
1.5
5
2
 
0.135
0.036
0.002
200000
120000
W 619/1.5
 
6.35
15.875
4.978
 
0.852
0.315
0.014
 
28000
D/W R4 R-2RS1
 
75
160
37
 
119
76.5
3
9000
5600
6315 N
 
15
42
13
 
11.9
5.4
0.228
 
12000
6302-2RSH
 
15
42
13
 
11.9
5.4
0.228
38000
19000
6302-2RSL
 
17
30
7
 
3.9
2.5
0.108
50000
24000
W 61903-2RZ
 
5
16
5
 
1.4
0.63
0.027
100000
63000
W 625 R
 
105
160
26
 
76.1
65.5
2.4
8500
4300
6021-2Z
 
35
55
10
 
10.8
7.8
0.325
26000
13000
61907-2RZ
 
3
10
4
 
0.358
0.11
0.005
140000
70000
W 623-2RZ
 
8
16
5
 
0.715
0.3
0.012
 
26000
W 628/8 R-2RS1
 
10
35
11
 
8.5
3.4
0.143
50000
26000
6300-RSL
 
12.7
22.225
5.558
 
1.1
0.53
0.022
70000
43000
D/W R6-5
 
40
80
18
 
33.6
27
1.1
15000
9500
208 NR
SP 80
40
90
23
 
42.3
24
1
17000
11000
6308-ZNR
SP 90
5
13
4
 
0.761
0.335
0.014
110000
56000
W 619/5-2Z
 
55
72
9
 
7.1
8.5
0.345
19000
9500
W 61811-2Z
 
670
900
103
 
676