Deep groove ball bearings, single row, with a snap ring groove

PrintExport as PDF
  • Product table filter
    (all)
    (all)
    (all)
    Bore diameter:
    Exact :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Outside diameter:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Width:
    Exact :
     ≤ B ≤ 
    B =
Principal dimensionsBasic load ratingsFatigue load limitSpeed ratingsDesignations
   dynamicstatic Reference speedLimiting speedBearingSnap ring
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min 
          
30
72
19
29.6
16
0.67
20000
13000
6306 N
 
25
62
17
23.4
11.6
0.49
24000
16000
6305 NR
SP 62
65
120
23
58.5
40.5
1.7
12000
7500
6213-ZNR
SP 120
15
35
11
8
3.7
0.16
43000
22000
6202-2ZNR
SP 35
45
120
29
76.1
45
1.9
13000
8500
6409 N
 
85
150
28
87.1
64
2.5
9000
5600
6217 N
 
35
100
25
55.3
31
1.2
16000
10000
6407 N
 
70
150
35
111
68
2.7
9500
6300
6314-ZNR
SP 150
40
80
18
32.5
19
0.8
18000
11000
6208-ZNR
SP 80
60
110
22
55.3
36
1.5
13000
8000
6212-ZNR
SP 110
50
130
31
87.1
52
2.2
12000
7500
6410 N
 
20
52
15
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304 NR
SP 52
65
100
18
31.9
25
1
14000
9000
6013 NR
SP 100
50
110
27
65
38
1.6
13000
8500
6310 NR
SP 110
45
100
25
55.3
31.5
1.3
15000
9500
6309 NR
SP 100
35
80
21
35.1
19
0.815
19000
12000
6307 N
 
30
62
16
20.3
11.2
0.475
24000
15000
6206 NR
SP 62
30
72
19
29.6
16
0.67
20000
11000
6306-2ZNR
SP 72
45
85
19
35.1
21.6
0.915
17000
11000
6209-ZNR
SP 85
45
100
25
55.3
31.5
1.3
15000
9500
6309 N
 
40
90
23
42.3
24
1
17000
11000
6308 N
 
40
68
15
17.8
11
0.49
22000
14000
6008 NR
SP 68
60
130
31
85.2
52
2.2
11000
7000
6312 N
 
40
80
18
32.5
19
0.8
18000
11000
6208 NR
SP 80
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
6219 N
 
50
90
20
37.1
23.2
0.98
15000
10000
6210-ZNR
SP 90
60
150
35
108
69.5
2.9
10000
6300
6412 N
 
20
47
14
13.5
6.5
0.28
32000
20000
6204-ZNR
SP 47
60
130
31
85.2
52
2.2
11000
5600
6312-2ZNR
SP 130
20
42
12
9.9
5
0.212
38000
24000
6004-ZNR
SP 42
100
180
34
127
93
3.3
7500
4800
6220 N
 
25
47
12
11.9
6.5
0.275
32000
20000
6005 N
 
60
110
22
55.3
36
1.5
13000
6300
6212-2ZNR
SP 110
17
40
12
9.9
4.7
0.2
38000
24000
6203 N
 
17
47
14
14.3
6.5
0.275
34000
17000
6303-2ZNR
SP 47
15
35
11
8
3.7
0.16
43000
28000
6202 N
 
55
140
33
99.5
62
2.6
11000
7000
6411 NR
SP 140
20
42
12
9.9
5
0.212
38000
24000
6004 N
 
12
32
10
7.2
3.1
0.132
50000
26000
6201-2ZNR
SP 32
35
80
21
35.1
19
0.82
19000
12000
6307 NR
SP 80
20
42
12
9.9
5
0.212
38000
19000
6004-2ZNR
SP 42
90
160
30
101
73.5
2.8
8500
5300
6218 NR
SP 160
45
100
25
55.3
31.5
1.3
15000
9500
6309-ZNR
SP 100
55
100
21
46.2
29
1.2
14000
9000
6211 NR
SP 100
60
130
31
85.2
52
2.2
11000
7000
6312-ZNR
SP 130
30
55
13
13.8
8.3
0.355
28000
17000
6006 N
 
70
150
35
111
68
2.7
9500
6300
6314 N
 
10
30
9
5.4
2.3
0.1
56000
36000
6200 N
 
45
100
25
55.3
31.5
1.3
15000
7500
6309-2ZNR
SP 100
12
32
10
7.2
3.1
0.132
50000
32000
6201 N
 
35
62
14
16.8
10.2
0.44
24000
15000
6007 N
 
25
62
17
23.4
11.6
0.49
24000
13000
6305-2ZNR
SP 62
45
120
29
76.1
45
1.9
13000
8500
6409 NR
SP 120
17
40
12
9.9
4.7
0.2
38000
19000
6203-2ZNR
SP 40
35
80
21
35.1
19
0.82
19000
12000
6307-ZNR
SP 80
15
35
11
8
3.7
0.16
43000
28000
6202 NR
SP 35
45
85
19
35.1
21.6
0.915
17000
11000
6209 N
 
55
120
29
74.1
45
1.9
12000
8000
6311-ZNR
SP 120
30
62
16
20.3
11.2
0.475
24000
15000
6206-ZNR
SP 62
40
80
18
32.5
19
0.8
18000
11000
6208 N
 
65
120
23
58.5
40.5
1.7
12000
7500
6213 N
 
50
110
27
65
38
1.6
13000
6700
6310-2ZNR
SP 110
65
160
37
119
78
3.1
9500
6000
6413 N
 
50
80
16
22.9
15.6
0.71
18000
11000
6010 NR
SP 80
85
130
22
52
43
1.7
11000
6700
6017 N
 
75
130
25
68.9
49
2
10000
6700
6215 N
 
85
130
22
52
43
1.7
11000
6700
6017 NR
SP 130
50
110
27
65
38
1.6
13000
8500
6310 N
 
55
100
21
46.2
29
1.2
14000
9000
6211 N
 
65
100
18
31.9
25
1
14000
9000
6013 N
 
30
62
16
20.3
11.2
0.475
24000
15000
6206 N
 
45
75
16
22.1
14.6
0.64
20000
12000
6009 NR
SP 75
15
35
11
8
3.7
0.16
43000
28000
6202-ZNR
SP 35
50
80
16
22.9
16
0.71
18000
11000
6010 N
 
20
47
14
13.5
6.5
0.28
32000
20000
6204 N
 
40
80
18
32.5
19
0.8
18000
9000
6208-2ZNR
SP 80
55
90
18
29.6
21.2
0.9
16000
10000
6011 N
 
70
125
24
63.7
45
1.9
11000
5600
6214-2ZNR
SP 125
65
140
33
97.5
60
2.5
10000
5300
6313-2ZNR
SP 140
25
52
15
14.8
7.8
0.335
28000
18000
6205 N
 
17
40
12
9.9
4.7
0.2
38000
24000
6203-ZNR
SP 40
35
72
17
27
15.3
0.655
20000
13000
6207 N
 
17
47
14
14.3
6.5
0.275
34000
22000
6303 NR
SP 47
20
42
12
9.9
5
0.212
38000
24000
6004 NR
SP 42
25
47
12
11.9
6.5
0.275
32000
20000
6005-ZNR
SP 47
70
150
35
111
68
2.7
9500
5000
6314-2ZNR
SP 150
40
110
27
63.7
36.5
1.5
14000
9000
6408 NR
SP 110
75
115
20
41.6
33.5
1.4
12000
7500
6015 N
 
90
160
30
101
73.5
2.8
8500
5300
6218 N
 
50
90
20
37.1
23.2
0.98
15000
8000
6210-2ZNR
SP 90
65
140
33
97.5
60
2.5
10000
6700
6313 N
 
35
72
17
27
15.3
0.655
20000
13000
6207 NR
SP 72
10
30
9
5.4
2.3
0.1
56000
28000
6200-2ZNR
SP 30
120
180
28
88.4
80
2.7
7500
4800
6024 NR
SP 180
110
170
28
85.2
73.5
2.6
8000
5000
6022 NR
SP 170
55
120
29
74.1
45
1.9
12000
6300
6311-2ZNR
SP 120
65
120
23
58.5
40.5
1.7
12000
6000
6213-2ZNR
SP 120
17
40
12
9.9
4.7
0.2
38000
24000
6203 NR
SP 40
75
160
37
119
76.5
3
9000
5600
6315 N
 
25
62
17
23.4
11.6
0.49
24000
16000
6305-ZNR
SP 62
70
125
24
63.7
45
1.9
11000
7000
6214 NR
SP 125
55
100
21
46.2
29
1.2
14000
7000
6211-2ZNR
SP 100
55
140
33
99.5
62
2.6
11000
7000
6411 N
 
45
85
19
35.1
21.6
0.915
17000
8500
6209-2ZNR
SP 85
12
32
10
7.2
3.1
0.132
50000
32000
6201-ZNR
SP 32
45
85
19
35.1
21.6
0.915
17000
11000
6209 NR
SP 85
10
30
9
5.4
2.3
0.1
56000
36000
6200-ZNR
SP 30
20
47
14
13.5
6.5
0.28
32000
17000
6204-2ZNR
SP 47
40
90
23
42.3
24
1
17000
11000
6308 NR
SP 90
30
72
19
29.6
16
0.67
20000
13000
6306 NR
SP 72
55
120
29
74.1
45
1.9
12000
8000
6311 NR
SP 120
60
95
18
30.7
23.2
0.98
15000
9500
6012 N
 
75
160
37
119
76.5
3
9000
5600
6315 NR
SP 160
55
120
29
74.1
45
1.9
12000
8000
6311 N
 
65
120
23
58.5
40.5
1.7
12000
7500
6213 NR
SP 120
85
150
28
87.1
64
2.5
9000
5600
6217 NR
SP 150
105
160
26
76.1
65.5
2.4
8500
5300
6021 NR
SP 160
70
150
35
111
68
2.7
9500
6300
6314 NR
SP 150
100
150
24
63.7
54
2
9500
5600
6020 NR
SP 150
40
90
23
42.3
24
1
17000
11000
6308-ZNR
SP 90
75
130
25
68.9
49
2
10000
6700
6215 NR
SP 130
65
140
33
97.5
60
2.5
10000
6700
6313 NR
SP 140
95
170
32
114
81.5
3
8000
5000
6219 NR
SP 170
50
110
27
65
38
1.6
13000
8500
6310-ZNR
SP 110
70
110
20
39.7
31
1.3
13000
8000
6014 NR
SP 110
30
62
16
20.3
11.2
0.475
24000
12000
6206-2ZNR
SP 62
60
110
22
55.3
36
1.5
13000
8000
6212 NR
SP 110
120
180
28
88.4
80
2.7
7500
4800
6024 N
 
35
72
17
27
15.3
0.655
20000
13000
6207-ZNR
SP 72
60
150
35
108
69.5
2.9
10000
6300
6412 NR
SP 150
55
90
18
29.6
21.2
0.9
16000
10000
6011 NR
SP 90
20
47
14
13.5
6.5
0.28
32000
20000
6204 NR
SP 47
30
72
19
29.6
16
0.67
20000
13000
6306-ZNR
SP 72
12
32
10
7.2
3.1
0.132
50000
32000
6201 NR
SP 32
80
125
22
49.4
40
1.6
11000
7000
6016 NR
SP 125
25
52
15
14.8
7.8
0.335
28000
18000
6205 NR
SP 52
65
160
37
119
78
3.1
9500
6000
6413 NR
SP 160
70
125
24
63.7
45
1.9
11000
7000
6214 N
 
20
52
15
16.8
7.8
0.335
30000
15000
6304-2ZNR
SP 52
75
115
20
41.6
33.5
1.4
12000
7500
6015 NR
SP 115
55
100
21
46.2
29
1.2
14000
9000
6211-ZNR
SP 100
50
90
20
37.1
23.2
0.98
15000
10000
6210 NR
SP 90
90
140
24
60.5
50
1.9
10000
6300
6018 N
 
35
62
14
16.8
10.2
0.44
24000
15000
6007 NR
SP 62
17
47
14
14.3
6.5
0.275
34000
22000
6303-ZNR
SP 47
10
30
9
5.4
2.3
0.1
56000
36000
6200 NR
SP 30
80
140
26
72.8
55
2.2
9500
6000
6216 NR
SP 140
25
47
12
11.9
6.5
0.275
32000
16000
6005-2ZNR
SP 47
110
170
28
85.2
73.5
2.6
8000
5000
6022 N
 
105
160
26
76.1
65.5
2.4
8500
5300
6021 N
 
25
52
15
14.8
7.8
0.335
28000
18000
6205-ZNR
SP 52
20
52
15
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304-ZNR
SP 52
25
47
12
11.9
6.5
0.275
32000
20000
6005 NR
SP 47
50
130
31
87.1
52
2.2
12000
7500
6410 NR
SP 130
30
55
13
13.8
8.3
0.355
28000
17000
6006 NR
SP 55
60
95
18
30.7
23.2
0.98
15000
9500
6012 NR
SP 95
25
52
15
14.8
7.8
0.335
28000
14000
6205-2ZNR
SP 52
80
140
26
72.8
55
2.2
9500
6000
6216 N
 
70
110
20
39.7
31
1.3
13000
8000
6014 N
 
40
68
15
17.8
11
0.49
22000
14000
6008 N
 
90
140
24
60.5
50
1.9
10000
6300
6018 NR
SP 140
80
125
22
49.4
40
1.6
11000
7000
6016 N
 
45
75
16
22.1
14.6
0.64
20000
12000
6009 N
 
20
52
15
16.8
7.8
0.335
30000
19000
6304 N
 
100
150
24
63.7
54
2
9500
5600
6020 N
 
100
180
34
127
93
3.3
7500
4800
6220 NR
SP 180
35
80
21
35.1
19
0.82
19000
9500
6307-2ZNR
SP 80
35
100
25
55.3
31
1.2
16000
10000
6407 NR
SP 100
60
130
31
85.2
52
2.2
11000
7000
6312 NR
SP 130
60
110
22
55.3
36
1.5
13000
8000
6212 N
 
70
125
24
63.7
45
1.9
11000
7000
6214-ZNR
SP 125
65
140
33
97.5
60
2.5
10000
6700
6313-ZNR
SP 140
25
62
17
23.4
11.6
0.49
24000
16000
6305 N
 
40
110
27
63.7
36.5
1.5
14000
9000
6408 N
 
35
72
17
27
15.3
0.655
20000
10000
6207-2ZNR
SP 72
40
90
23
42.3
24
1
17000
8500
6308-2ZNR
SP 90
17
47
14
14.3
6.5
0.275
34000
22000
6303 N
 
50
90
20
37.1
23.2
0.98
15000
10000
6210 N
 

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Single row deep groove ball bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo