Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Rješenja za podmazivanje

Jeste li znali da je neodgovarajuće podmazivanje uzrok oko 36% preuranjenih oštećenja ležaja?

Putem odgovarajućeg sustava za podmazivanje možete stvoriti nove prilike za produljenje pogona i povećanje produktivnosti. Osim što dovodi do manje preuranjenih oštećenja ležaja i zastoja postrojenja, odgovarajuće podmazivanje može povećati energetsku efikasnost. Mi u SKF-u možemo pomoći da ostvarite istinski potencijal podmazivanja.

SKF-ova rješenja za podmazivanje kreću se od posebnih maziva do najmodernijih sustava za podmazivanje. Integrirani SKF-ovi sustavi za podmazivanje kombinacija su stručnosti s područja ležaja, brtvi i praćenja stanja s našim znanjem tribologije – proučavanje, habanja i podmazivanja.

Također možete računati na vodeću tehničku pomoć i usluge. To obuhvaća programe za upravljanje podmazivanjem koji pomažu pri odabiru maziva, planiranju i nadzoru – sve od jednog i pouzdanog partnera.

Product information

Please note that some of the links below go to information available in English only.

Istaknuto

SKF logo