Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Karrier

„Az SKF nélkül csak maga a Föld forog”*

Ez természetesen erős túlzás. Vezető műszaki vállalatként ugyanakkor elkötelezett célunk lendületet adni a gépek mozgásának – elsősorban a súrlódás csökkentésével. Ügyfeleinket élvonalbeli megoldásokkal látjuk el számos különböző alkalmazási helyzet támogatásához, legyen szó szélfarmokról, olajfúró platformokról, nagysebességű vonatokról, mosógépekről vagy a milliónyi motorbicikliről, teherautóról és személygépkocsiról. Több mint 46 000 dolgozónk 130 országban kivételes karrierlehetőségeket, kultúrákon átívelő együttműködést és olyan rendkívül változatos szakmai környezetet élvezhet, amely nagy hangsúlyt helyez az operatív és környezetvédelmi szempontokra.
Az Ön tehetségével és a mi erőforrásainkkal közösen határtalan lehetőségeket teremthetünk. Üdvözli Önt az SKF – a lehetőségek világa.

*Idézet a „The soul of SKF” (Az SKF lelke) című könyvből

Üdvözli Önt az SKF – a lehetőségek világa

SKF logo