Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Használati feltételek

Az SKF Csoport, azaz az AB SKF és/vagy bármely társvállalata („SKF”) weblapjának/alkalmazásának elérésével Ön elfogadja a következő feltételeket:

Garancia kizárása és a felelősség korlátozása
Bár az SKF minden tőle telhetőt megtesz a weblapon/alkalmazásban szereplő információk pontosságáért, azokat „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” bocsátja a felhasználók rendelkezésére, és ELZÁRKÓZIK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁST. Ön elfogadja, hogy a jelen weblapot/alkalmazást Ön kizárólag a saját felelősségére használhatja és teljes felelősséget vállal a weblap/alkalmazás használatához kapcsolódó valamennyi költségért. Az SKF nem vállal felelősséget a jelen weblapon/alkalmazásban rendelkezésre álló információ vagy szoftver eléréséből vagy használatából adódó semmilyen közvetlen, járulékos, következményi és közvetett kárért.

Az Ön által vásárolt vagy igénybe vett SKF termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó, a jelen weblapon/alkalmazásban szereplő bármilyen garanciavállalástól vagy állítástól függetlenül az adott termékre vagy szolgáltatásra a szerződésben rögzített feltételek az irányadók.

Továbbá a weblapunkon/alkalmazásunkban hivatkozott, nem az SKF tulajdonában álló weblapokon/alkalmazásokban, illetve bármely hiperhivatkozáson elérhető információk pontosságát és megbízhatóságát illetően az SKF semmilyen garanciát nem vállal, és nem vállal felelősséget az e helyeken szereplő, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért. Az SKF továbbá nem garantálja, hogy jelen weblap/alkalmazás vagy az egyéb hivatkozott weblapok /alkalmazások vírusmentesek és nem tartalmaznak egyéb káros elemeket.

Szerzői jogi információ
A jelen weblap/alkalmazás és a jelen weblapon/alkalmazásban elérhető információk és szoftverek szerzői joga az SKF vagy licencadói tulajdonában áll. Minden jog fenntartva. Az engedélyköteles szerzői anyagok esetén feltüntetjük, hogy ki engedélyezte az SKF számára az anyag felhasználását. Az SKF előzetes írásos engedélye nélkül tilos a jelen weblapon elérhető információk és szoftverek reprodukálása, sokszorosítása, másolása, továbbítása, terjesztése, tárolása, módosítása, letöltése vagy egyéb kereskedelmi célú felhasználása. Egyéni felhasználásra azonban ezek az információk és szoftverek az SKF előzetes írásos engedélye nélkül is másolhatók, tárolhatók és letölthetők. Az információkat és szoftvereket minden esetben tilos harmadik fél részére átadni.

Védjegyek és szabadalmak
A weblapon/alkalmazásban szereplő valamennyi védjegy, márkanév és vállalati embléma az SKF vagy licencadói tulajdonában áll, és az SKF előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem felhasználható. A jelen weblapon/alkalmazásban közzétett valamennyi engedélyköteles védjegynél feltüntetjük, hogy ki engedélyezte az SKF számára a védjegy használatát. A jelen weblaphoz/alkalmazáshoz való hozzáférés nem biztosít licencet a felhasználónak semmilyen SKF által birtokolt vagy licencbe vett szabadalomhoz.

Módosítások
Az SKF fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa vagy kiegészítse a weblapot/alkalmazást.
SKF logo