Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Építőipar

A teljesítményi elvárások nyomása alatt

A nehéz terhek és a mostoha körülmények ellenére az építésvezetőktől elvárják, hogy gépeikkel minél nagyobb termelékenységet érjenek el, minimális üzemszünet mellett. Ezzel szemben a berendezésgyártóktól azt várják, hogy minél jobb teljesítményű és funkcionalitású termékeket állítsanak elő versenyképes áron, figyelembe véve a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírásokat is.
Az SKF segít
A versenyképes megoldásokat igénylő világszínvonalú berendezésgyártók közül sokan fordultak már az SKF-hez segítségért. Az építőipari gépekkel kapcsolatos alkalmazások terén szerzett mélyreható tapasztalata, valamint széles termék- és megoldási kínálata révén az SKF teljes mértékben integrált, optimalizált megoldásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.

A tökéletesen az egyéni igényekre szabott megoldásoktól kezdve a már bevált szabványos termékekig az SKF olyan megoldásokat kínál, amelyek egészen új távlatokat nyitnak az építőipari berendezések teljesítménye terén:
  • Az üzemanyag-fogyasztás mérséklése
  • A káros környezeti hatások enyhítése
  • A berendezések szervizintervallumainak növelése
  • A gépek állapotának hatékonyabb fenntartása és az eszközgazdálkodás javítása
  • Az ergonómia javítása, a kezelő kényelmének fokozása

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo