Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Villanymotorok

Az SKF tisztában van vele, hogy ügyfelei alacsony zajszintet, csendes üzemelést, hosszú élettartamot, kiváló minőséget, energiatakarékos működést, kisebb mértékű súrlódást és helytakarékosságot várnak el berendezéseiktől.
Az SKF csapágyai
választ adnak ezekre az igényekre. A világszerte elérhető SKF termékeket átfogó műszaki tanácsadási szolgáltatásokkal támogatjuk. Az SKF célja, hogy kiváló termékeket állítson elő, és elsőrangú teljesítményt biztosítson. Ennek záloga az a szakértelem, melyet cégünk hosszú évek kutatómunkája és a különböző ipari ágazatokban szerzett tapasztalatai nyomán halmozott fel – a járműipartól a repülőgépgyártáson és a nehéziparon keresztül a fogyasztási cikkek gyártásáig.
Ez az elkötelezettség a gyártási ciklus valamennyi szakaszában tetten érhető. Legyen szó akár új modellek kifejlesztéséről, akár az értékesítést követő szolgáltatásokról, az SKF a legmagasabb szintű szakértelmet, gyártási minőséget és ügyfélszolgálatot biztosítja – az elmélettől kezdve a gyakorlati megvalósításig.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo