Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Ipari ventilátorok

Keringetési kihívások

Az ipari ventilátorok csapágyai nagy sebesség és viszonylag alacsony radiális terhelés mellett működnek. Szélsőséges hőmérsékleten, melegben és hidegben, és nehezen hozzáférhető helyen egyaránt előfordulhatnak. A levegőáramlás igen gyakran különböző anyagok szállítására szolgál. Az anyagmaradványok idővel felhalmozódnak a munkakereken, és hosszú távon negatív hatással vannak a ventilátor üzemidejére és élettartamára.


Az SKF segít

Ezek az üzemi kihívások komoly teljesítményi követelményeket támasztanak a ventilátorokhoz használt csapágymegoldásokkal szemben. Az SKF képes eleget tenni ezeknek. Alapos, első kézből származó tapasztalatai nyomán cégünk számos különböző megoldást fejlesztett ki ipari ventilátorokhoz és épületgépészeti rendszerekhez. E megoldások javítják a költséghatékonyságot, és problémamentes működést tesznek lehetővé.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo