Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Ipari szivattyúk

A modern szivattyúrendszerekkel szemben támasztott kihívások

Legyen szó akár a lakossági vízellátás biztosításáról, az óceán mélyén található olaj felszínre juttatásáról, vagy agresszív anyagok elszívásáról vegyi üzemekben, a modern társadalom megbízható és hatékony szivattyúzási rendszereket igényel.

Az ipari szivattyúk üzemeltetőinek napjainkban egyfelől a teljes birtoklási költség csökkentésére, másfelől pedig az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre kell törekedniük. A szivattyúgyártók előtt álló legnagyobb kihívás a meghibásodások közötti átlagos idő növelése és az energiafelhasználás optimalizálása a teljes életciklusban – ez utóbbi ugyanis a szivattyú teljes birtoklási költségének 45%-át teszi ki.

Az SKF segít

A szivattyúgyártóknak szánt csapágyak és mérnöki megoldások világelső szállítójaként az SKF szoros együttműködést folytat a vezető gyártókkal. Kínálatunk igen széles körű: a tervezés során használható innovatív mérnöki szolgáltatásoktól kezdve a távoli, nehezen megközelíthető helyszínek megbízható üzemeltetését biztosító ellenőrzőrendszerekig számos különböző megoldással állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo