Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Ipari hajtástechnika

Szerteágazó körülmények és követelmények

Föld
A gyakorlatilag minden ipari folyamatban, minden lehetséges formában és méretben megtalálható fogaskerekes és hajtás egységeknek rendkívül szerteágazó üzemi követelménynek és körülményeknek kell megfelelniük. Ugyanakkor iparágtól és alkalmazási helyzettől függetlenül minden ipari hajtási egység kapcsán azonos kihívások jelentkeznek: maximálisan megbízható, hatékony és költségtakarékos működést kell biztosítani.

Az SKF-fel leküzdheti a kihívásokat

Az SKF-fel a gyártók és a felhasználók egyaránt azonosíthatják a hajtástechnikai rendszer teljesítményének és megbízhatóságának optimalizálására szolgáló módszereket. Az SKF rendszerszintű szemléletével a maximumot hozhatja ki a fogaskerekes egységből, és több módszerrel is fokozhatja a rendszer teljesítményét és megbízhatóságát: 

  • A nyomaték növelésével
  • Méretcsökkentéssel
  • Az élettartam duplájára növelésével
  • 100%-ig megbízható működéssel
  • Az energiahatékonyság fokozásával

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo