Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Szerszámgépek

Nagy teljesítmény – nagy elvárások

A szerszámgépek teljesítménye egyre komolyabb szerephez jut a termelés hatékonysága és a termékek minősége szempontjából. A szerszámgépek vásárlói napjainkban az olyan gyártók termékeit keresik, akik képesek eleget tenni szigorú teljesítménybeli elvárásaiknak. A globális versenyképesség megőrzéséhez olyan gépeket kell szállítani, amelyek a nagy sebességet precíz működéssel ötvözik.

Emellett hasonlóan nagy a kereslet a megbízhatóbb és energiatakarékosabb gépek és alkatrészek iránt is. A kezelők kevés karbantartást igénylő, környezetbarát, alacsony költségek mellett üzemeltethető termékeket igényelnek – a tét ugyanis a jövedelmezőség.
Az SKF segít

Cégünk már hosszú évtizedek óta a szerszámgépgyártó iparág elkötelezett partnere és beszállítója. Saját gyártóüzemeinkben is több száz szerszámgépet üzemeltetünk világszerte, így jól ismerjük az ehhez kapcsolódó műszaki és üzleti kihívásokat, és tisztában vagyunk a lehetőségekkel is. Optimalizált termékeink és megoldásaink segíthetnek ezek kiaknázásában. 


A csapágyak és csapágyegységek, a kenéstechnikai rendszerek, a tömítések, a mechatronika és a kapcsolódó szolgáltatások terén szerzett mélyreható ismeretei révén az SKF olyan termékek kifejlesztésében nyújthat segítséget a szerszámgépgyártók számára, amelyek a következő előnyöket kínálják: 

  • Költségcsökkentés a teljes életciklus során
  • Gyorsabb, pontosabb gépek
  • A hasznos üzemidő és a termelékenység növelése 
  • Hosszabb élettartam
  • Hosszabb garanciális időszak
  • Kevesebb karbantartás 
  • Energiatakarékosabb működés 
  • A káros környezeti hatások enyhítése

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo