Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Acélipar

Szélsőséges körülmények, kiélezett verseny

Az acél- és egyéb kohók extrém üzemi körülményeihez kevés ágazatban találunk hasonlót. Szélsőséges hőmérsékleti és sebességértékek. Nagymértékű és állandó ütési terhelés. Csiszolópor, agresszív vegyi anyagok és magas páratartalom. Ezek a körülmények együttes erővel károsítják a berendezéseket, nem tervezett leállásokat okoznak, és finoman szólva megnehezítik a hatékony karbantartást.

Emellett az üzemeknek napjainkban igen kiélezett globális versennyel és szigorú környezetvédelmi előírásokkal kell szembenézniük. Ennek következménye, hogy a hatékonyság, a jövedelmezőség és a fenntarthatóság fokozása minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír.

Az SKF segít
Az SKF a csapágyak és csapágyegységek, a tömítések, a kenőrendszerek, a mechatronika és a kapcsolódó szolgáltatások terén felhalmozott szaktudásával egyedülálló rendszerszintű megoldásokat kínál, kitermelési és feldolgozási alkalmazásokhoz egyaránt.

Speciális eszközeink és technológiáink között szerepel többek között az SKF életciklus-kezelési szolgáltatás is, amely bevált módszert biztosít a gépek teljes birtoklási költségének csökkentésére az életciklus valamennyi fázisában, a specifikációtól és a tervezéstől az üzemeltetésig és a karbantartásig. Az SKF megoldásai a következő előnyöket kínálják a kohók számára:
  • A termelés fokozása
  • A nem tervezett állásidő visszaszorítása
  • Csökkenthetik működési költségeiket
  • Magasabb színvonalú termékek
  • Kevesebb karbantartás
  • A káros környezeti hatások enyhítése
  • A dolgozók biztonságának növelése
  • A berendezések fejlesztése

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo