Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Cement- és bányaipar

Mostoha üzemeltetési és piaci körülmények

Nagy terhelés. Abrazív kopást okozó por és szennyeződések. Szélsőséges hőmérsékleti értékek és más nehézségek. Ezek a körülmények jelentősen megnehezítik, sőt, néha veszélyessé teszik a bányák és a cementgyárak számára a gépek karbantartását. A dolgozói sérülések és a nem tervezett üzemszünetek állandó kockázatot jelentenek.

Emellett a magas költségek és a szigorú szabályozás az ércek, a cement és a szén iránti globális kereslet növekedése ellenére az energiafelhasználás csökkentésére kényszeríti az üzemeket.
Az SKF segít
Az SKF életciklus-kezelési szolgáltatás speciális termékei és szolgáltatásai bevált módszert biztosítanak a gépek teljes birtoklási költségének csökkentésére az életciklus valamennyi fázisában, a specifikációtól és a tervezéstől az üzemeltetésig és a karbantartásig. Az SKF megoldásai a következő előnyöket kínálják a bányászati és ásványfeldolgozó üzemek számára:
  • A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése
  • A dolgozók biztonságának növelése
  • A káros környezeti hatások enyhítése
  • Az energiafelhasználás mérséklése
  • A nem tervezett állásidő visszaszorítása

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo