Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Óceánenergia

A versenyképesség kritikus fontosságú

Óceánenergia
Az óceánenergia-szektor hosszú távú életképessége szempontjából rendkívül fontos az energia előállítás költségének (COE) csökkentése a tengeri szélerőművekkel és más hagyományos áramtermelési módszerekkel versenyképes szintre.

Az SKF válasza az óceánenergiai kihívásokra

Az SKF a szélenergia, a tengeri hajózás, a vízenergia és a tengeri olaj- és gázkitermelés szereplőivel folytatott több évtizedes együttműködésnek köszönhetően jelentős tapasztalatra tett szert ezekben az iparágakban. Az egymás eredményeit hasznosító ágazatokból szerzett műszaki ismeretei és innovatív képességei felhasználásával vállalatunk most az óceánenergia kihívásaira igyekszik választ adni.
Skóciai központú óceánenergiai csapatunk prototípus-fejlesztőkkel és alkatrészgyártókkal működik együtt, és segíti a megbízhatóságra összpontosító tervezést egészen az alapoktól. Támogatásunkkal e cégek könnyebben teljesíthetik jövőbeli rendelkezésre állási és termelési célkitűzéseiket.
Mindemellett karbantartási stratégiájuk optimalizálásában is segítséget nyújtunk, szem előtt tartva a kapcsolódó problémákat, például az óceánenergiai berendezések jellemzően mostoha, nehezen elérhető működési környezetét.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo