Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Olaj- és földgázipar

A feltárási, a kitermelési és a feldolgozási fázisokon átívelő kihívások

Olaj- és gázipar
Az olaj és a földgáz iránti globális kereslet a következő 20 évben várhatóan 30%-kal fog növekedni. A komoly kihívást jelentő piaci, munkaerő-piaci és szabályozási körülmények ellenére nagy a versengés az új forrásokért, illetve a kitermelés és a feldolgozás hatékonyságának növeléséért.


Az SKF segít

Függetlenül attól, hogy cége a feltárásra és a kitermelésre, a szállításra és a tárolásra, vagy a feldolgozásra és a finomításra összpontosít, az SKF a versenyképességét fokozó eszközökkel és technológiákkal áll rendelkezésére.

A csapágyak, a tömítések, a kenéstechnika és a kapcsolódó szolgáltatások terén felhalmozott szakértelem és az iparágban eltöltött több mint 25 év tapasztalatainak ötvözésével az SKF integrált megoldásokból álló kínálata a következő előnyöket biztosítja: 
  • A termelés fokozása
  • Kevesebb karbantartás
  • A gépek élettartamának növelése
  • Az energiafelhasználás csökkentése 
  • Alacsonyabb költségek

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo