Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Energiaipar

Hatékonyabb és megbízhatóbb folyamatok

A mai erőműveknél ezek a siker elengedhetetlen feltételei. Ennek eléréséhez a szén- és a kombinált ciklusú hőerőművek keresik a lehetőséget a teljesítmény optimalizálására – mindezt az emelkedő üzemanyag- és karbantartási költségek, az alacsonyabb létszám és a szigorú szabályozások szorításában.

A régebbi erőművek lehetőségeit az öregedő berendezések és a tapasztalt személyzet csökkenő létszáma korlátozza. Az újabb erőműveknek információmegosztás alapú technológiákra van szükségük ahhoz, hogy az eszközök vagy a dolgozók kockáztatása nélkül minimalizálhassák munkaerőigényüket.
Az SKF segít
A forgógépek terén szerzett több mint egy évszázados tapasztalatának köszönhetően az SKF már több mint húsz éve segíti az erőműveket berendezéseik hatékony és megbízható üzemeltetésében. Cégünk mára már számos integrált megoldást kínál, amellyel az erőművek:
  • Fokozhatják a termelést
  • Optimalizálhatják a karbantartási tevékenységet
  • Növelhetik a gépek élettartamát
  • Javíthatják a biztonságot
  • Csökkenthetik működési költségeiket

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo