Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Papíripar

Válaszok a sok nehézséget támasztó piac kihívásaira

A piaci erők és az egyre fokozódó szabályozási követelmények minden eddiginél nehezebbé teszik a cellulóz- és papíripari üzemek jövedelmező működését.

A verseny igen intenzív, és egyre inkább globális színtéren zajlik.

Az energia- és nyersanyagköltségek egyre magasabbak, csakúgy mint az új egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi törvényeknek való megfelelés költségei.

A malmoknak minden eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a folyamatok hatékonyságára, a gépek megbízhatóságára, illetve az üzem termelékenységét és jövedelmezőségét befolyásoló egyéb tényezőkre, a képzéstől az informatikai rendszerekig.

A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése az SKF megoldásaival
A csapágyak, a tömítések, a kenéstechnika, a mechatronika és a kapcsolódó szolgáltatások terén felhalmozott szaktudás, valamint a több mint 100 éves cellulóz- és papíripari tapasztalatok ötvözésével az SKF egyetlen forrásból kínál megoldásokat a hatékonyság növelésére és a karbantartási igény csökkentésére.

Az SKF megoldásai – a speciális csapágyak és tömítések, a bevált állapotfelügyeleti technológiák, a karbantartási eszközök, a szakértői tanácsadás és a megbízhatósági szolgáltatáscsomagok – a következőkben nyújthatnak segítséget:
  • A termelés fokozásában
  • Az állásidő csökkentésében
  • A karbantartási költségek csökkentésében
  • Az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklésében
  • A dolgozók biztonságának növelésében
  • A berendezések fejlesztésében vagy optimalizálásában
  • A tőkeberuházás minimalizálásában

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.

SKF megoldások egészségügyi papírgyártó gépekhez

SKF logo