Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Vasút

Életciklus-kezelési partneri kapcsolat

Az életciklus-kezelési partneri kapcsolat jegyében az SKF teljes szakismereti és technológiai eszköztárával segíti vasúti ügyfeleit a gazdasági és környezeti kihívások leküzdésében:
  • innovációkkal a jövedelmező és fenntartható növekedés érdekében
  • fejlesztésekkel és a gyakorlati megvalósítás támogatásával
  • eszközgazdálkodási és felújítási szolgáltatásokkal
  • helyi jelenléttel
Specifikáció
Piacvezetőként és technológiai úttörőként az SKF testreszabott megoldásaival és termékeivel elkötelezetten szolgálja a vasúti iparág különleges igényeit.
Tervezés és fejlesztés
Az SKF szakismereti platformjai és stabil gyakorlati tapasztalatai alalpján pontos elemzést képes készíteni az ügyfél igényeiről, így a jövő igényeire felkészült megoldást nyújthat, a gazdasági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.
Az SKF-et és ügyfeleit nem csak puszta partneri megállapodás olvasztja egységbe, hanem a kezdettől fogva szoros és elkötelezett kapcsolat, amely a közös értékekre: a biztonságra, a minőségre, a jövedelmezőségre és az energiamegtakarításra alapul.
Gyártás és tesztelés
Az SKF tapasztalt munkatársai a kiválóságra irányuló gyártási szabványok szerint dolgoznak, amit különböző minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási eljárások is kiegészítenek.
A hosszú távú megbízhatóság szempontjából döntő fontosságú a teljesítmény és a tartósság szigorú tesztelése, modern tesztberendezésekkel és üzemi környezetben egyaránt, elismert, kompetens hatóságok által tanúsított módon.
Beszerelés és üzembe helyezés
Az SKF beszerelési szolgáltatása a legkiválóbb holisztikus megoldást biztosítja a hivatalos engedélyeztetéstől a helyi beszerelésig, kézikönyvekkel, dokumentációkkal és egyéni képzésekkel.
Az SKF magasan képzett helyi értékesítési és szervizmérnöki csapata az egyedülálló alkalmazási szaktudással és személyes támogatással segíti vasúti ügyfeleit, az adott ország nyelvén, speciális követelmények esetén is.
Az SKF hatékony helyi erőforrásai a legmagasabb színvonalon, páratlan logisztikai szolgáltatásokkal állnak a globális vasúti iparág ügyfeleinek rendelkezésére, közel 15 000 forgalmazói képviselettel több mint 130 országban.
Működtetés és felügyelet
Az SKF a világon egyedülálló szaktudással rendelkezik a forgógépek megbízhatóságát illetően. Az ügyfeleinkkel ápolt szoros munkakapcsolatnak köszönhetően rendkívül alapos rálátással rendelkezünk a legjelentősebb iparágakra jellemző folyamatokra és kihívásokra.
Ennek köszönhetően az SKF az átfogó megoldások kiemelkedő szállítójaként segít a gépek és az üzemek hatékonyságának maximalizálásában. Azonosíthatók a kezdődő problémák és megelőzhetők a mechanikai hibák, így csökkenthetők a teljes életciklus során felmerülő költségek.
Az állapotfelmérő rendszerek és kifinomult adatfeldolgozó algoritmusok segítségével felismerhetők a kialakulóban lévő problémák, így elegendő idő áll rendelkezésre a javításhoz, mielőtt még komoly mechanikai hibák alakulnának ki.
Karbantartás és javítás
Az SKF karbantartási és javítási szolgáltatásai növelik a termékek élettartamát és a gépek hasznos üzemidejét, ezáltal csökkentik a nem tervezett karbantartás mennyiségét. Az SKF önálló karbantartási stratégiát és tervezési szolgáltatást kínál.
Az SKF a legmodernebb technológiák, szigorú újrahasznosítási irányelvek, speciális felújító rendszerek és példaértékű minőség-ellenőrzés segítségével képes visszaállítani a csapágyak eredeti minőségét.
Mint újkorában: maximális hatékonyság, alacsonyabb életciklusra vetített költségek, az új csapágyakkal azonos teljesítmény, kisebb környezeti terhelés. Az SKF ugyanazokat a minőségi anyagokat, módszereket és gépeket használja a csapágyak felújítására, mint gyártásukra.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo