Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Korcsolyák

Az SKF csapágyakat úgy alkották meg, hogy eleget tegyeneka különböző céllal korcsolyázók követelményeinek is. Az SKF minden csapágya igen magas minőségi mércéhez igazodik kompromisszumok nélkül. Az SKF jól tudja, hogy a robusztus kialakítás, a védelem és az alacsony súrlódás minden korcsolyázó teljesítménye szempontjából fontos tényezőt jelent.

Az SKF mérnökei többek puszta csapágy-specialistáknál – az általuk kiszolgált ágazatoknak is szakértői, akik jól ismerik az adott iparág követelményeit, és hogy a csapágyak milyen szerepet játszanak abban. Ezért állítottuk szakértelmünket a korcsolyapiac szolgálatába is mély hornyú golyóscsapágyaink széles választékával, amelyek minden igényt kielégítenek, a versenyzéstől a hétköznapi szórakozásig.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo