Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Tehergépjárművek, pótkocsik és buszok

A megbízhatóság, a fenntarthatóság és a jövedelmezőség növelésére törekszik? Az SKF kerékagyak 1 000 000 km-es megbízható működést és hosszabb élettartamot kínálnak!

Az üzemanyag, az útdíjak, a sofőrök és a képzett technikusok egyre növekvő költségei mellett a flottatulajdonosok jól tudják, hogy a jövedelmezőség fenntartásához a működés minden területén a hatékonyság növelésére kell törekedniük. A flottakezelők azon igénye, hogy párhuzamosan növeljék a flotta hasznos üzemidejét és csökkentsék a teljes működési költségét, egyszerre jelent kihívásokat és lehetőségeket a teherautók, pótkocsik és buszok gyártói számára. A kritikus – megbízhatósági, hatékonysági és biztonsági – problémák megoldásának támogatásával a gyártók piacvezető szerephez juthatnak, és elnyerhetik a tulajdonosok és kezelők hűségét, ami hosszú távon rendkívül kifizetődő. A flották ugyanis érthető módon azokat a gyártókat részesítik előnyben, akik segítenek nekik a szoros szállítási ütemezés teljesítésében, a karbantartási költségek csökkentésében és a bevételkiesést – és időnként ügyfélvesztést – okozó nem tervezett leállások elkerülésében. A gyártók és a közvetlen beszállítók választ adhatnak a versengő iparág főbb kérdéseire, így a megbízható műszaki partnerek erőforrásainak stabil elérhetősége egyre fontosabbá válik.

Az SKF segít

A vezető tehergépjármű- és pótkocsigyártókkal és alkatrész-beszállítóikkal való több évtizednyi szoros együttműködésnek köszönhetően az SKF jól ismeri vállalata főbb kihívásait. Ezt a rálátást tovább erősíti, hogy magunk is egy globális flottát üzemeltetünk – ez adja az SKF Logisztikai szolgáltatások gerincét. Az SKF már a teherautóipar hajnala óta minőségi etalont jelent a motorokban, sebességváltókban, hajtási egységekben és kerékagyakban használt csapágyak világában. Számos iparági újítás köthető a nevünkhöz, az egységesített teherautó-kerékagyaktól a speciális tömítőrendszerekig, amelyek új elvárásokat teremtettek az alkatrészek élettartama terén. Az SKF olyan rendszerszintű megközelítést alkalmaz, amellyel cége a techológiai fejlődés élvonalbeli képviselője maradhat.

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo