Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Szélenergia

Nagyobb teljesítményű, jövedelmezőbben működő turbinák

Szélfarm
Az SKF által kifejlesztett csapágyak, tömítések, valamint állapotfelügyeleti és kenéstechnikai rendszerek költséghatékonyabb szélenergia-termelést tesznek lehetővé.

Az eredeti berendezésgyártókkal és a szélfarmok kezelőivel folytatott együttműködésnek köszönhetően az SFK mérnökei olyan célirányos megoldásokkal állnak elő, amelyekkel az új és a meglévő szélturbinák megbízhatósága és teljesítménye egyaránt optimalizálható.
Az SKF megoldásainak előnyei
Az SKF kifejezetten szélturbinákhoz kifejlesztett megoldása a következőket teszi lehetővé a turbinagyártók és a szélfarmtulajdonosok számára egyaránt:
  • Az energiatermelés növelése
  • A turbinák teljesítményének és megbízhatóságának növelése
  • A működési és karbantartási költségek csökkentése
  • A kenőanyag-felhasználás mérséklése
  • A negatív környezeti hatások minimalizálása
  • Az energiaveszteség csökkentése
  • A garanciális reklamációk számának csökkentése
  • Gyorsabb piacra kerülés
  • Testreszabott megoldások
  • Globális gyártás

Minden alkalmazás egyedi igényekkel rendelkezik

Az egyes alkalmazások egyedi igényeire szabott megoldások megismeréséhez kattintson ide. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az információk jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre.
SKF logo