Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF II. Márkavédelmi Világkonferenciája

Az SKF Márkavédelmi Igazgatósága Kínában rendezte II. világkonferenciáját. Az SKF különböző szervezeteitől, összesen 16 országból 23 márkavédelemmel foglalkozó felelős vezető vett részt a 3 napos konferencián, amelyen megvitatták a márkavédelem aktuális témáit, és megállapodtak a további kiemelt fontosságú teendőkben, melyek két fő területre koncentrálódnak: a felhasználói és viszonteladói  közvélemény tudatosságának növelése, valamint helyi szinten a jogérvényesítésben működő hatóságok támogatása.

A konferencia alatt a résztvevőknek alkalmuk volt két érdekes eseményen is közreműködni. Az egyik a Shanghai-i csapágy bevásárló negyed felkeresése volt, a másik egy, a helyi rendőrség illetékes osztálya által szervezett, és magasrangú hatósági személyek részvételével megrendezett akció volt, melyen különböző razziák során elkobzott, jelentős mennyiségű hamis SKF csapágyat  semmisítettek meg.

Mindkét esemény nagyban megerősítette a résztvevők elkötelezettségét, hogy saját országukban, illetve régiójukban a korábbinál is hatékonyabban folytassák mind felvilágosító tevékenységüket, mint pedig a helyi hatóságoknak nyújtott támogatásukat a jogérvényesítés területén.
SKF logo