Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

cookie_information_popup_text_2[125]

Az SKF bemutatja a robbanásveszélyes környezetekben alkalmazható új állapotfigyelő érzékelőjét

  • Történet

    2014 május 26, 13:00 CEST

    Az új SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelője a nagy üzemek számára, illetve a robbanásveszélyes és nehezen elérhető helyekhez biztosít állapotfigyelési funkciót.

    Svédország, Göteborg, 2014. május 26.: Az SKF ma mutatja be a WirelessHart kommunikációs protokollt használó SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelőjét, amely dinamikus rezgés- és hőmérsékletadatokat szolgáltat az állapotfelügyeleti és a gépdiagnosztikai alkalmazások számára. A termék ATEX Zone 0 besorolású, ami azt jelenti, hogy robbanásveszélyes környezetekben, például petrokémiai, olaj- és gázfeldolgozó vagy gyógyszergyártó üzemekben is használható. Az SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelő egyetlen kompakt, akkumulátorral működő, a szokásos ipari gyorsulásérzékelőkhöz hasonló méretű egységben tartalmazza az érzékelőt és az útválasztó-csomópontot.

    Az SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelők egymással kommunikálnak, és egy vezeték nélküli átjáró használatával struktúrálatlan, ún. mesh hálózatot alkotnak. Az ilyen típusú hálózat és kommunikációs protokoll ideális megoldást nyújt a nagy üzemekben, a nehezen elérhető helyeken és a hagyományos WiFi-kommunikációra nem alkalmas területeken használt forgógépek figyeléséhez.

    „Az új SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelő olyan figyelési funkciókat kínál, amelyek használatára nincs lehetőség a vezetékes rendszerek és a kézi eszközök esetében. Ez végső soron az állapotfelügyelettel kapcsolatos költségek csökkenését eredményezheti, és biztonságosabb megoldást nyújt a gépek figyeléséhez” – fejtette ki Jan Hendrik van der Linden, az SKF vezetéknélküli termékcsaládjáért felelős vezetője. 

    Az új termék előnyei a felhasználó számára: továbbfejlesztett karbantartási program, a karbantartási és a telepítési költségek csökkenése, a dolgozók és a gépek fokozott biztonsága, továbbá a kompatibilitás a már bevezetett SKF @ptitude Analyst szoftvercsomaggal.

    Az SKF vezeték nélküli gépállapot-érzékelő alacsony energiafelhasználású üzemmódban működik, akkumulátorának élettartama években mérhető. A készülék kommunikációs funkciói közé tartozik az adatok továbbítása egyik csomópontból a másikba, az adatok visszaküldése az átjárónak, és a Wireless Sensor Device Manager szoftvertől érkező automatikus parancsok fogadása, amelyek a méréseket és feldolgozást vezérlik és mindezt a hálózaton keresztül visszaküldik. Ha egy csomópont nem tudja közvetlenül fogadni a WirelessHART átjáró jeleit, akkor egy közeli csomóponton keresztül küldi el az adatait az átjárónak, és ugyanígy fogadja az átjárótól érkező adatokat, aminek eredményeképpen létrejön a struktúrálatlan hálózat.

    Az adatok gyűjtése után a WirelessHART átjáró az SKF Wireless Sensor Device Manager szoftverével kommunikál. A Device Manager ezután automatikusan exportálja az adatokat az SKF @ptitude Analyst nevű átfogó diagnosztikai és elemzői szoftvercsomagba, amelynek segítségével az üzemmérnökök elemezhetik az adatokat, és meghatározhatják a végrehajtandó műveleteket.



    SKF AB
    (publ)


    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolatok: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com


    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

    ® Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
    ™ A BeyondZero az SKF Csoport védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (571 KB)

SKF logo