Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Az SKF teljesítménynövelő technológiákat mutat be a WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon

  • Történet

    2016 szeptember 19, 10:00 CET

    A WindEnergy Hamburg 2016 nemzetközi vásáron (Hamburg, szeptember 27-30) az SKF számos olyan megoldást mutat be, amelyet kifejezetten a szélenergia-ipar számára fejlesztett ki a nagyobb nyereségesség és a szélturbinák megbízhatóságának növelése céljából.

    Svédország, Göteborg, 2016. szeptember 19.: A WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon az SKF bemutatja, hogy az iparág számára kifejlesztett technológiái alkalmazásával hogyan optimalizálható a teljesítmény, és hogyan növelhető a szélturbinák rendelkezésre állása a szélenergia szektorban. A bemutatásra kerülő újításokat - az intelligens karbantartási rendszerektől kezdve a csapágyakon át a kenéstechnikai rendszerekhez alkalmazott szivattyúkig - mind arra tervezték, hogy csökkentsék az energiaköltségeket és a karbantartási igényeket, ugyanakkor fokozzák a biztonságot és az energiatermelést. 

    Európában először ezen a kiállításon mutatják be a szélturbina főtengelyekhez újonnan kifejlesztett SKF beálló görgőscsapágyakat. Ezek a nagy teherbírású, robusztus csapágyak kivételesen jól viselik a radiális és az axiális irányú terhelést, és kiemelkedő megbízhatóságot biztosítanak a fenntartható energiatermeléshez. A speciális kivitelű csapágyak kifáradási élettartama akár kétszerese a hagyományos típusú csapágyakénak, és az üzemi élettartamuk elérheti a 25 évet is, ami jelentős költségmegtakarítást jelent.

    A kiállításon megtekinthetőek lesznek az egysorú és a progresszív automata kenőrendszerekhez kifejlesztett Lincoln P 623-S és P 623-M típusú, villámvédelemmel ellátott elektromosan vezérelt szivattyúk is, amelyeket úgy terveztek, hogy ellenálljanak a villámcsapás okozta elektromágneses impulzusoknak. Ezek az IP 67 besorolású modellek növelik a biztonságot és megfelelnek a kenéstechnikai rendszerekre vonatkozó legújabb elektromágneses összeférhetőségi (EMC) követelményeknek.

    A WindEnergy Hamburg kiállításon a standnál az SKF szakértők további információkkal és tanácsokkal állnak rendelkezésre az ágazat-specifikus megoldások széleskörű választékát illetően. 

    Látogassa meg az SKF-et a WindEnergy Hamburg 2016 kiállításon: B6 csarnok, 374-es stand

    SKF AB
    (publ)

    További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
    Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt.www.skf.com 

    ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

  • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (680 KB)

SKF logo